Hjul 125 mm
Novatech
Ordrenummer:
199833771
EAN:
4031582330694
Varenummer:
FTP 125x50-Ø25 HL60
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Sporfri bevægelse
Novatech Hjul er et robust hjul til hjulophæng med fælg af støbejern, hjulbane af polyuretan, støbt, og præcisionskugleleje, der...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Novatech Hjul er et robust hjul til hjulophæng med fælg af støbejern, hjulbane af polyuretan, støbt, og præcisionskugleleje, der sikrer let rulning og lang levetid. Hjulet har en diameter på 125 mm og en hjulbanebredde på 50 mm, mens navlængden er 60 mm og akselhullets diameter er 25 mm. Den statiske bæreevne er 1100 kg, hvilket giver en betydelig sikkerhedsmargin ved stilstand og belastning under læsning. Den dynamiske bæreevne er 550 kg ved 6 km/t og 660 kg ved 4 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til krævende intern transport med høje belastninger.