Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Novatech er et hjul med en fælg af støbejern og en hjulbane af støbt polyuretan, lejret i et præcisionskugleleje for let og præcis kørsel. Hjulet har en diameter på 125 mm og en hjulbanebredde på 50 mm, mens navlængden er 54 mm og akselhullets diameter er 20 mm. Den statiske bæreevne er 1.100 kg, når hjulet står stille. Den dynamiske bæreevne er 550 kg ved 6 km/t og 660 kg ved 4 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til krævende transportopgaver i industrien, hvor høj belastning og robust konstruktion er afgørende.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
FTP 125x50-Ø20 HL54
EAN
4031582332056
S4-materialenummer
199833303
Primære egenskaber
Type
Hjul
Belastning ved 4 km/t
660 kg
Belastning ved 6 km/t
550 kg
Belastning Statisk
1100 kg
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-10 °C
Samlet vægt
1,71 kg
Produktnavn
Novatech
Standard
EN12533 – Sværlasthjul
Elektrisk ledende
Rustfri
Hjul
Lejetype
6006
Hårdhed af Hjulbane (A)
92 Shore A
Hårdhed af Hjulbane (D)
42 Shore D
Fælgmateriale
Støbejern
Hjulbanemateriale
Polyuretan, Støbt
Aksel Huldiameter
20 mm
Navlængde
54 mm
Hjulbane bredde
50 mm
Diameter
125 mm
Fælgbredde
50 mm
Velegnet til
linde
Trådfang
Med trådfang
Leje
Præcisionskugleleje
Hjul farve
Honninggul (RAL1005)