Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Novatech er et hjul beregnet til anvendelse i styrehjul og bukhjul, opbygget med en fælg af stål og jern, en hjulbane af støbt polyuretan samt et præcisionskugleleje, der sikrer lav rullemodstand og præcis rotation. Hjulet har en diameter på 120 mm og en hjulbanebredde på 50 mm, mens navlængden er 50 mm og akselhullets diameter er 25 mm. Den statiske bæreevne udgør 1200 kg. Den dynamiske bæreevne er 480 kg ved en hastighed på 6 km/t og 600 kg ved 4 km/t. Kombinationen af den robuste fælg og den slidstærke hjulbane giver høj formstabilitet og lang levetid.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
ETP 120x50-Ø25 HL50
EAN
4031582369489
S4-materialenummer
199827826
Primære egenskaber
Type
Hjul
Belastning ved 4 km/t
600 kg
Belastning ved 6 km/t
480 kg
Belastning Statisk
1200 kg
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-10 °C
Samlet vægt
1,04 kg
Produktnavn
Novatech
Standard
EN12532 – Transportudstyr
Elektrisk ledende
Rustfri
Hjul
Lejetype
6304
Hårdhed af Hjulbane (A)
92 Shore A
Hårdhed af Hjulbane (D)
42 Shore D
Fælgmateriale
Stål, jern
Hjulbanemateriale
Polyuretan, Støbt
Aksel Huldiameter
25 mm
Navlængde
50 mm
Hjulbane bredde
50 mm
Diameter
120 mm
Fælgbredde
50 mm
Trådfang
Med trådfang
Leje
Præcisionskugleleje
Hjul farve
Honninggul (RAL1005)