Hjul 100 mm
Elastech
Ordrenummer:
199030733
EAN:
4031582070392
Varenummer:
UFR 100x34-Ø12 HL44,4 tyre-5015
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Sporfri bevægelse
Elastech er et hjul til brug i transporthjul, opbygget med en fælg af polyamid, et rulleleje og en hjulbane udført som elastisk ...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Elastech er et hjul til brug i transporthjul, opbygget med en fælg af polyamid, et rulleleje og en hjulbane udført som elastisk dæk, uden afsmitning, vulkaniseret. Hjulet har en diameter på 100 mm og en hjulbanebredde på 34 mm, mens navlængden er 44,4 mm og akselhullets diameter er 12 mm. Den statiske bæreevne er 320 kg, og den dynamiske bæreevne er 160 kg ved en hastighed på 4 km/t. Kombinationen af den slagfaste polyamidfælg, rullelejet og den vulkaniserede, ikke-afsmittende hjulbane giver lav rullemodstand og et let løb på gulve, hvor mærker skal undgås.
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
Støjsvag kørsel
Bløde hjulversioner for et stille arbejdsmiljø
Lav vibrations-transport
Ekstra bløde hjul med gode stødabsorberende egenskaber