Hjul 100 mm
Maxtech
Ordrenummer:
199034134
EAN:
4031582322750
Varenummer:
UAD 100x32-Ø12 HL44 natural/3004
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Sporfri bevægelse
Maxtech er et hjul beregnet til montering i styre- og bukkehjul, udviklet til pålidelig drift i industrielle og tekniske anvende...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Maxtech er et hjul beregnet til montering i styre- og bukkehjul, udviklet til pålidelig drift i industrielle og tekniske anvendelser. Hjulet har en diameter på 100 mm og en hjulbanebredde på 32 mm, mens navlængden er 44 mm og akselhullets diameter er 12 mm. Hjulbanen er udført i indsprøjtet polyuretan, og fælgen er fremstillet i polyamid. Hjulet er forsynet med et rustfrit rulleleje, som sikrer lav rullemodstand og høj korrosionsbestandighed. Den statiske bæreevne er 300 kg, og den dynamiske bæreevne er 150 kg ved en hastighed på 4 km/t.