Hjul 100 mm
Novatech
Ordrenummer:
199830808
EAN:
4031582319866
Varenummer:
ITP 100x50-Ø25
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Sporfri bevægelse
Novatech er et hjul til brug i styrehjul og bukhjul, opbygget med en fælg i aluminium og en hjulbane i polyuretan, støbt, samt e...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Datablad
Novatech er et hjul til brug i styrehjul og bukhjul, opbygget med en fælg i aluminium og en hjulbane i polyuretan, støbt, samt et præcisionskugleleje for lav rullemodstand og præcis rotation. Hjulet har en diameter på 100 mm og en hjulbanebredde på 50 mm, mens navlængden er 60 mm og akselhullets diameter er 25 mm. Den statiske bæreevne udgør 1080 kg. Den dynamiske bæreevne er 430 kg ved en hastighed på 6 km/t og 540 kg ved 4 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til krævende intern transport med tunge laster og varierende kørehastigheder.