Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!
Novatech er et hjul til montering i hjulbeslag, konstrueret med en fælg af aluminium og en hjulbane af støbt polyuretan. Hjulet har en diameter på 100 mm og en hjulbanebredde på 50 mm, mens navlængden er 60 mm og akselhullets diameter er 20 mm. Præcisionskuglelejet sikrer let rulning og lav rullemodstand. Den statiske bæreevne er 900 kg. Den dynamiske bæreevne er 360 kg ved en hastighed på 6 km/t og 450 kg ved 4 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til tunge transportopgaver med varierende hastighedskrav.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
ITP 100x50-Ø20 HL60 cv
EAN
4031582377132
S4-materialenummer
199838828
Primære egenskaber
Type
Hjul
Belastning ved 4 km/t
450 kg
Belastning ved 6 km/t
360 kg
Belastning Statisk
900 kg
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-10 °C
Samlet vægt
0,62 kg
Produktnavn
Novatech
Standard
EN12532 – Transportudstyr
Elektrisk ledende
Rustfri
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
92 Shore A
Hårdhed af Hjulbane (D)
42 Shore D
Fælgmateriale
Aluminium
Hjulbanemateriale
Polyuretan, Støbt
Aksel Huldiameter
20 mm
Navlængde
60 mm
Hjulbane bredde
50 mm
Diameter
100 mm
Fælgbredde
50 mm
Trådfang
Uden trådfang
Leje
Præcisionskugleleje
Hjul farve
Honninggul (RAL1005)