Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Novatech er et hjul til montering i transporthjul, udført med fælg af aluminium, hjulbane af støbt polyuretan og præcisionskugleleje, som sikrer let rulning og lav friktion. Hjulet har en diameter på 100 mm, en hjulbanebredde på 40 mm, en navlængde på 40 mm og en akselhulsdiameter på 15 mm. Den statiske bæreevne er 600 kg, mens den dynamiske bæreevne er 240 kg ved 6 km/t og 300 kg ved 4 km/t. Kombinationen af den stive aluminiumsfælg og den slidstærke hjulbane giver høj formstabilitet og lang levetid ved intern transport.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
ITP 100x40-Ø15 HL40 cv
EAN
4031582383867
S4-materialenummer
199830212
Primære egenskaber
Type
Hjul
Belastning ved 4 km/t
300 kg
Belastning ved 6 km/t
240 kg
Belastning Statisk
600 kg
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-10 °C
Samlet vægt
0,46 kg
Produktnavn
Novatech
Standard
EN12532 – Transportudstyr
Elektrisk ledende
Rustfri
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
92 Shore A
Hårdhed af Hjulbane (D)
42 Shore D
Fælgmateriale
Aluminium
Hjulbanemateriale
Polyuretan, Støbt
Aksel Huldiameter
15 mm
Navlængde
40 mm
Hjulbane bredde
40 mm
Diameter
100 mm
Fælgbredde
40 mm
Velegnet til
pimespo_still_wagner
Trådfang
Uden trådfang
Leje
Præcisionskugleleje
Hjul farve
Honninggul (RAL1005)