Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!
Novatech hjulet er designet til brug i kastorer og fremstillet med en løbeflade på 40 mm bredde af polyuretan, støbt. Hjulet har en samlet diameter på 100 mm med en navlængde på 40 mm og en akselhuljameter på 15 mm. Hjulet er monteret på et aluminiumslegeret hjullegeme og udstyret med præcisionskuglelejer for optimal ydeevne. Den statiske bæreevne er 600 kg, mens den dynamiske bæreevne varierer afhængigt af kørehastighed: ved 6 km/h kan hjulet bære 240 kg, og ved 4 km/h kan det bære 300 kg. Disse specifikationer gør Novatech hjulet velegnet til industrielle og kommercielle anvendelser, hvor pålidelig og robust mobilitet er afgørende.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
ITP 100x40-Ø15 HL40
EAN
4031582324525
S4-materialenummer
199830926
Primære egenskaber
Type
Hjul
Belastning ved 4 km/t
300 kg
Belastning ved 6 km/t
240 kg
Belastning Statisk
600 kg
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-10 °C
Samlet vægt
0,46 kg
Produktnavn
Novatech
Standard
EN12532 – Transportudstyr
Elektrisk ledende
Rustfri
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
92 Shore A
Hårdhed af Hjulbane (D)
42 Shore D
Fælgmateriale
Aluminium
Hjulbanemateriale
Polyuretan, Støbt
Aksel Huldiameter
15 mm
Navlængde
40 mm
Hjulbane bredde
40 mm
Diameter
100 mm
Fælgbredde
40 mm
Trådfang
Uden trådfang
Leje
Præcisionskugleleje
Hjul farve
Honninggul (RAL1005)