Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!
Novatech er et hjul med fælg af aluminium og hjulbane af polyuretan, støbt, beregnet til montering i hjulophæng og transporthjul. Hjulet har en diameter på 100 mm og en hjulbanebredde på 40 mm, mens navlængden er 49 mm og akselhullets diameter er 8 mm. Præcisionskugleleje sikrer lav rullemodstand, præcis kørsel og lang levetid. Den statiske bæreevne er 600 kg, mens den dynamiske bæreevne er 240 kg ved 6 km/t og 300 kg ved 4 km/t, hvilket giver en klar dimensioneringsramme for anvendelser med varierende hastighed og belastning.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
ITP 100x40-Ø12 HL49 incl. A-set
EAN
4031582319859
S4-materialenummer
199802477
Primære egenskaber
Type
Hjul
Belastning ved 4 km/t
300 kg
Belastning ved 6 km/t
240 kg
Belastning Statisk
600 kg
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-10 °C
Samlet vægt
0,48 kg
Produktnavn
Novatech
Standard
EN12533 – Sværlasthjul
Elektrisk ledende
Rustfri
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
92 Shore A
Hårdhed af Hjulbane (D)
42 Shore D
Fælgmateriale
Aluminium
Hjulbanemateriale
Polyuretan, Støbt
Aksel Huldiameter
8 mm
Navlængde
49 mm
Hjulbane bredde
40 mm
Diameter
100 mm
Fælgbredde
40 mm
Trådfang
Uden trådfang
Leje
Præcisionskugleleje
Hjul farve
Honninggul (RAL1005)