Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!
Novatech er et hjul med fælg i aluminium og hjulbane i støbt polyuretan, lejret i et præcisionskugleleje for let og præcis rulning. Hjulet har en diameter på 100 mm og en hjulbanebredde på 40 mm, mens navlængden er 45 mm og akselhullets diameter er 9 mm. Den statiske bæreevne er 600 kg, hvilket sikrer en god sikkerhedsmargin ved stilstand. Den dynamiske bæreevne er 240 kg ved 6 km/t og 300 kg ved 4 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til krævende anvendelser i transport- og håndteringsudstyr, hvor stabil kørsel under høj belastning er afgørende.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
ITP 100x40-Ø12 HL45 cv incl. A-set
EAN
4031582365399
S4-materialenummer
199806280
Primære egenskaber
Type
Hjul
Belastning ved 4 km/t
300 kg
Belastning ved 6 km/t
240 kg
Belastning Statisk
600 kg
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-10 °C
Samlet vægt
0,41 kg
Produktnavn
Novatech
Standard
EN12532 – Transportudstyr
Elektrisk ledende
Rustfri
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
92 Shore A
Hårdhed af Hjulbane (D)
42 Shore D
Fælgmateriale
Aluminium
Hjulbanemateriale
Polyuretan, Støbt
Aksel Huldiameter
9 mm
Navlængde
45 mm
Hjulbane bredde
40 mm
Diameter
100 mm
Fælgbredde
40 mm
Trådfang
Uden trådfang
Leje
Præcisionskugleleje
Hjul farve
Honninggul (RAL1005)