Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Novatech er et hjul til anvendelse i transporthjul, udført med fælg i støbejern, hjulbane af støbt polyuretan og præcisionskugleleje, som sikrer lav rullemodstand og jævn drift. Hjulet har en diameter på 100 mm og en hjulbanebredde på 40 mm, navlængden er 40 mm, og akselhullet har en diameter på 15 mm til montering på en aksel med tilsvarende dimension. Den statiske bæreevne er 700 kg, mens den dynamiske bæreevne er 350 kg ved en hastighed på 6 km/t og 420 kg ved 4 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til krævende intern transport med høje belastninger.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
FTP 100x40-Ø15 HL40
EAN
4031582329360
S4-materialenummer
199832176
Primære egenskaber
Type
Hjul
Belastning ved 4 km/t
420 kg
Belastning ved 6 km/t
350 kg
Belastning Statisk
700 kg
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-10 °C
Samlet vægt
0,94 kg
Produktnavn
Novatech
Standard
EN12533 – Sværlasthjul
Elektrisk ledende
Rustfri
Hjul
Lejetype
6002
Hårdhed af Hjulbane (A)
92 Shore A
Hårdhed af Hjulbane (D)
42 Shore D
Fælgmateriale
Støbejern
Hjulbanemateriale
Polyuretan, Støbt
Aksel Huldiameter
15 mm
Navlængde
40 mm
Hjulbane bredde
40 mm
Diameter
100 mm
Fælgbredde
40 mm
Velegnet til
linde_jungh_mic
Trådfang
Med trådfang
Leje
Præcisionskugleleje
Hjul farve
Honninggul (RAL1005)