Hjul 100 mm
Novatech
Ordrenummer:
199830222
EAN:
4031582318852
Varenummer:
ETY 100x25-Ø20 HL14
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Sporfri bevægelse
Novatech er et hjul til anvendelse i transporthjul med fælg af stål, jern og hjulbane af polyuretan, støbt. Hjulet har en diamet...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Novatech er et hjul til anvendelse i transporthjul med fælg af stål, jern og hjulbane af polyuretan, støbt. Hjulet har en diameter på 100 mm og en hjulbanebredde på 25 mm, mens navlængden er 14 mm og akselhullets diameter er 20 mm. Præcisionskugleleje (RS/2RS) sikrer let rulning og lav rullemodstand. Den statiske bæreevne er 420 kg, mens den dynamiske bæreevne er 170 kg ved en hastighed på 6 km/t og 210 kg ved 4 km/t. Kombinationen af metalfælg og støbt polyuretan giver høj formstabilitet og god slidstyrke ved kontinuerlig drift.