Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Novatech er et hjul med en fælg af stål og jern samt en hjulbane af støbt polyuretan, der er lejret i et præcisionskugleleje for let og præcis rulning. Hjulet har en diameter på 100 mm, en hjulbanebredde på 25 mm, en navlængde på 12 mm og en akselhulsdiameter på 25 mm. Den statiske bæreevne er 420 kg. Den dynamiske bæreevne udgør 170 kg ved en hastighed på 6 km/t og 210 kg ved 4 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til montering i hjulophæng, hvor der kræves en robust og pålidelig løsning under varierende driftsforhold.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
ETP 100x25-Ø25
EAN
4031582331288
S4-materialenummer
199839111
Primære egenskaber
Type
Hjul
Belastning ved 4 km/t
210 kg
Belastning ved 6 km/t
170 kg
Belastning Statisk
420 kg
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-10 °C
Samlet vægt
0,48 kg
Produktnavn
Novatech
Standard
EN12532 – Transportudstyr
Elektrisk ledende
Rustfri
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
92 Shore A
Hårdhed af Hjulbane (D)
42 Shore D
Fælgmateriale
Stål, jern
Hjulbanemateriale
Polyuretan, Støbt
Aksel Huldiameter
25 mm
Navlængde
12 mm
Hjulbane bredde
25 mm
Diameter
100 mm
Fælgbredde
25 mm
Trådfang
Med trådfang
Leje
Præcisionskugleleje
Hjul farve
Honninggul (RAL1005)