Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Alpha stainless er et fast hjul til retningsstabil kørsel i miljøer med krav til korrosionsbestandighed og hygiejne. Montagen sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker fastgørelse med jævn kraftfordeling. Gaflen er fremstillet i rustfrit stål, hvilket giver høj stivhed, god korrosionsbestandighed og lang levetid ved hyppig rengøring. Hjulet har en diameter på 80 mm, og fælgen er udført i varmebestandigt termosæt af plast, der bevarer formstabiliteten ved forhøjede temperaturer. Hjulbanen er identisk med fælgen, hvilket giver en hård og slidstærk kontaktflade med lav rullemodstand. Tør lejebøsning, som fungerer uden smøremiddel og dermed er vedligeholdelsesfri og velegnet til rene omgivelser. Byggehøjden er 108 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på op til 4 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
8478BOG080P62
EAN
4031582347258
S4-materialenummer
990067083
Primære egenskaber
Type
Fast Hjul
Samlet bredde
85 mm
Belastning ved 4 km/t
100 kg
Belastning Statisk
200 kg
Byggehøjde
108 mm
Temperaturområde (maksimum)
280 °C
Temperaturområde (minimum)
-40 °C
Samlet vægt
0,46 kg
Produktnavn
Alpha stainless
Standard
EN12532 – Transportudstyr
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Rektangulær plade
Pladehullets diameter
9 mm
Længde på pladehul (maksimum)
60 mm
Længde på pladehul (minimum)
77 mm
Pladehullets bredde (maksimum)
80 mm
Pladehulbredde (minimum)
77 mm
Pladelængde
100 mm
Pladebredde
85 mm
Gaffel
Farve
Rustfri stål
Gaffel Form
Bred
Materialer til boliger
Rustfri stål, tungt
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (D)
90 Shore D
Fælgmateriale
Termosæt af Plastic, varmebestandigt
Hjulbanemateriale
Identisk med Hjulfælg
Hjulbane bredde
35 mm
Diameter
80 mm
Fælgbredde
35 mm
Hjulbane-farve
Sort
Aksel
Skruet med møtrik
Leje
Tør lejebøsning
Hjul farve
Sort
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
Lavt slid hjul
Holdbare hjul med ekstremt lavt slid
Permanent vaskbarhed
Alle metaldele af rustfrit stål
Lavvedligeholdelsesmaterialer
Alle metaldele af aluminium eller rustfrit stål
Konstant varmebestandighed
Hjul fremstillet af varmebestandigt materiale til brug i ekstreme miljøer
Spring produktgalleriet over

Matchende produkter

Varianter
Drejeligt Hjul 80 mm
Drejeligt Hjul 80 mm
Alpha stainless
8470BOG080P62 HT w/o-dustg

Alpha stainless er et drejeligt hjul, der er udviklet til krævende anvendelser inden for cateringvogne og madudleveringssystemer, containerkonstruktion, elektroniske systemer og renrumsteknologi, brandbekæmpelsesteknologi og brandbeskyttelse, maskinkonstruktion samt transportudstyr. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker montering på underlaget. Gaflen er fremstillet i rustfrit stål, hvilket giver høj korrosionsbestandighed og robusthed, og drejekransen er udført med dobbelt kuglekrans for let drejning og lang levetid. Hjulet har en diameter på 80 mm og en fælg af varmebestandig termosæt-plast. Hjulbanen er identisk med fælgen. Tør lejebøsning giver vedligeholdelsesfri og stabil drift. Byggehøjden er 108 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 4 km/t.

80 mm
108 mm
100 kg
80 mm
108 mm
100 kg