Fast Hjul 80 mm
Alpha
EAN:
4031582400113
Varenummer:
3478UOR080P62 TFR
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Uafbrudt brug
Alpha er et fast hjul, der er udviklet til retningsstabil kørsel i transportudstyr og intern logistik, hvor hjulet skal følge en...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Datablad
Alpha er et fast hjul, der er udviklet til retningsstabil kørsel i transportudstyr og intern logistik, hvor hjulet skal følge en fast kørselsretning. Montagen sker via en rektangulær plade, som muliggør en enkel og sikker fastgørelse med bolte til underlaget og en jævn fordeling af kræfterne. Gaflen er fremstillet i stålplade, hvilket giver høj stivhed, god formstabilitet og lang levetid under krævende driftsforhold. Hjulet har en diameter på 80 mm og en fælg af polyamid, mens hjulbanen er identisk med fælgen og dermed ligeledes udført i polyamid, hvilket giver lav rullemodstand og høj slidstyrke på jævne gulve. Et rulleleje sikrer let løb og reduceret friktion selv ved høj belastning. Byggehøjden er 108 mm. Den statiske bæreevne er 400 kg, mens den dynamiske bæreevne er 200 kg ved en hastighed på op til 4 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til mellemtunge anvendelser.
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
Lavt slid hjul
Holdbare hjul med ekstremt lavt slid