Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Agila er et fast hjul, der er udviklet til krævende anvendelser inden for plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Montagen sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker fastgørelse til understellet. Gaflen er fremstillet af stålplade i medium udførelse, hvilket giver en robust og formstabil konstruktion. Hjulet har en diameter på 75 mm og en fælg af bladstål, mens hjulbanen består af massiv gummi sort, elektrisk ledende, der muliggør afledning af statisk elektricitet og giver let og støjsvag kørsel. Lejringen er udført som kegle-kugleleje, der sikrer præcis føring og lav rullemodstand. Byggehøjden udgør 100 mm. Den statiske bæreevne er 110 kg, og den dynamiske bæreevne er 55 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
2478DYK075P60-67X60
EAN
4031582344523
S4-materialenummer
990028590
Primære egenskaber
Type
Fast Hjul
Samlet bredde
43 mm
Belastning ved 3 km/t
55 kg
Belastning Statisk
110 kg
Byggehøjde
100 mm
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
0,29 kg
Produktnavn
Agila
Standard
EN12530 - Hjul til Apparater
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Rektangulær plade
Pladehullets diameter
6,3 mm
Længde på pladehul (maksimum)
48 mm
Længde på pladehul (minimum)
40 mm
Pladehullets bredde (maksimum)
48 mm
Pladehulbredde (minimum)
40 mm
Pladelængde
67 mm
Pladebredde
60 mm
Gaffel
Farve
Blå-kromatiseret
Gaffel Form
Bred
Materialer til boliger
Stålplade, medium
Drejekrans
Drejekrans med dobbelt kuglekrans
Dome-diameter
43 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
80 Shore A
Fælgmateriale
Bladstål
Hjulbanemateriale
Massiv gummi sort, elektrisk ledende
Hjulbane bredde
25 mm
Diameter
75 mm
Fælgbredde
25 mm
Trådfang
Med trådfang
Leje
Kegle-kugleleje
Hjul farve
Blå-kromatiseret
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
Certificeret ledningsevne
Ledende version til at beskytte brugere og elektriske enheder mod elektrostatisk afladning
Spring produktgalleriet over

Tilbehør

Hjul 75 mm
Puretech
DIK 075x25-Ø6,1

Puretech hjulet er designet til brug i kastorer og leveres med en diameter på 75 mm og en navlængde på 28 mm. Løbefladen består af massiv gummi uden afsmitning med en bredde på 25 mm, hvilket sikrer glat og stillegående drift. Hjulet er forsynet med et bladstållegeme og kegle-kugleleje for optimal stabilitet og holdbarhed. Akselhullet har en diameter på 6 mm. Hjulet har en statisk bæreevne på 110 kg og en dynamisk bæreevne på 55 kg ved en hastighed på 3 km/h. Puretech hjulet er velegnet til en bred vifte af anvendelser, herunder stilladser, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, affaldshåndteringsudstyr, arbejdsborde og transportudstyr.

75 mm
55 kg
75 mm
55 kg