Fast Hjul 75 mm
Agila
Ordrenummer:
990004890
EAN:
4031582030082
Varenummer:
2478DIK075P60-67x60
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Variable monteringsmuligheder
Agila er et Fast Hjul, udviklet til retningsstabil og pålidelig kørsel i krævende professionelle miljøer som plejesenge, caterin...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Agila er et Fast Hjul, udviklet til retningsstabil og pålidelig kørsel i krævende professionelle miljøer som plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Montagen sker via en rektangulær plade, der giver en sikker, plan og stabil fastgørelse til understellet. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed, god formstabilitet og lang levetid under daglig brug. Hjulet har en diameter på 75 mm og en fælg af bladstål, mens hjulbanen består af massiv gummi, uden afsmitning, der skåner gulvbelægninger og giver en rolig og støjsvag kørsel. Et kegle-kugleleje sikrer lav rullemodstand og præcis rotation. Byggehøjden er 100 mm. Den statiske bæreevne er 110 kg, mens den dynamiske bæreevne er 55 kg ved en hastighed på op til 3 km/t.