Fast Hjul 50 mm
Agila
EAN:
4031582356397
Varenummer:
2478YGO050P41
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Variable monteringsmuligheder
Agila er et fast hjul, der er konstrueret til pålidelig og elektrisk ledende anvendelse i transportudstyr, hvor statisk elektric...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Datablad
Agila er et fast hjul, der er konstrueret til pålidelig og elektrisk ledende anvendelse i transportudstyr, hvor statisk elektricitet skal afledes sikkert. Fastgørelsen sker via en firkantet plade, som muliggør en stabil og enkel montering på flade underlag med god kraftfordeling. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver en robust og formstabil konstruktion med god modstandsdygtighed over for belastninger i daglig drift. Hjulet har en diameter på 50 mm og er udstyret med glideleje, som sikrer en enkel og vedligeholdelsesvenlig lejring. Hjulbanen består af elektrisk ledende termoplastisk gummi, der giver lydløs kørsel, gulvskånende egenskaber og optimalt greb, mens fælgen er fremstillet af elektrisk ledende polypropylen. Byggehøjden er 69 mm. Den statiske bæreevne er 100 kg, og den dynamiske bæreevne er 50 kg ved en hastighed på 3 km/t.