Fast Hjul 50 mm
Agila
Ordrenummer:
990003898
EAN:
4031582030013
Varenummer:
2478PJI050P41-55
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Variable monteringsmuligheder
Agila er et fast hjul udviklet til professionelle anvendelser, hvor pålidelig retningsstabilitet og lydløs kørsel er afgørende. ...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Agila er et fast hjul udviklet til professionelle anvendelser, hvor pålidelig retningsstabilitet og lydløs kørsel er afgørende. Montering sker via en firkantet plade, som giver en sikker og stabil fastgørelse til underlaget. Gaflen er fremstillet i stålplade, hvilket giver god stivhed og holdbarhed ved daglig brug. Hjulet har en diameter på 50 mm med fælg af polypropylen og hjulbane af termoplastisk gummi, der sikrer optimalt greb, skånsom kørsel på gulve og lav støj. Glideleje med afstandsrør, som reducerer friktion og slid, sikrer en jævn og stabil rotation. Byggehøjden er 69 mm. Den statiske bæreevne er 80 kg, mens den dynamiske bæreevne er 40 kg ved en hastighed på 3 km/t. Hjulet er velegnet til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays.