Fast Hjul 50 mm
Agila
Ordrenummer:
990028596
EAN:
4031582344479
Varenummer:
2478DYK050P41-55
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Variable monteringsmuligheder
Agila er et fast hjul, der er konstrueret til pålidelig styring i retningsstabile applikationer. Montagen sker via en firkantet ...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Agila er et fast hjul, der er konstrueret til pålidelig styring i retningsstabile applikationer. Montagen sker via en firkantet plade, som sikrer en stabil og sikker fastgørelse til underlaget. Gaflen er fremstillet i stålplade, hvilket giver høj stivhed og god modstandsdygtighed over for mekaniske belastninger. Hjulet har en diameter på 50 mm og en fælg af bladstål med en hjulbane af massiv gummi sort, elektrisk ledende, som sikrer afledning af statisk elektricitet samt støjsvag kørsel. Kegle-kugleleje giver let rulning og præcis føring med lav friktion. Byggehøjden er 69 mm. Den statiske bæreevne er 80 kg, mens den dynamiske bæreevne er 40 kg ved en hastighed på 3 km/t. Hjulet er velegnet til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays.