Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!
Kappa er et fast hjul, der er konstrueret til tunge industrielle transportopgaver, hvor høj bæreevne og præcis retningsstabilitet er afgørende. Montagen sker via en rektangulær plade, som muliggør en sikker og vridningsstiv fastgørelse til køretøjets eller udstyrets understel. Gaflen er fremstillet i støbejern eller smedet jern, hvilket giver høj stivhed, stor modstandsdygtighed over for slag og lang levetid under hårde driftsforhold. Hjulet har en diameter på 300 mm og består af en fælg i støbejern med en hjulbane af polyuretan, støbt, der sikrer god slidstyrke, skånsom kørsel og lav rullemodstand. Præcisionskuglelejet sikrer let løb og minimal friktion selv ved høje belastninger. Byggehøjden er 355 mm, hvilket muliggør en kompakt integration. Den statiske bæreevne er 4800 kg, mens den dynamiske bæreevne er 2000 kg ved 6 km/t og 2400 kg ved 4 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
9688FTP300P65
EAN
4031582316360
Primære egenskaber
Type
Fast Hjul
Belastning ved 4 km/t
2400 kg
Belastning ved 6 km/t
2000 kg
Belastning Statisk
4800 kg
Byggehøjde
355 mm
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
18,34 kg
Produktnavn
Kappa
Standard
EN12533 – Sværlasthjul
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Rektangulær plade
Pladehullets diameter
15 mm
Længde på pladehul (maksimum)
160 mm
Pladehullets bredde (maksimum)
120 mm
Pladelængde
200 mm
Pladebredde
160 mm
Gaffel
Gaffel Form
Bred, Forstærket
Materialer til boliger
Støbejern eller smedet jern, tungt
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
92 Shore A
Fælgmateriale
Støbejern
Hjulbanemateriale
Polyuretan, Støbt
Hjulbane bredde
80 mm
Diameter
300 mm
Trådfang
Med trådfang
Aksel
Skruet med møtrik
Leje
Præcisionskugleleje
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
Stærk konstruktion
Hus af tungt stål til høj bæreevne
Pålidelig trækkraft
Traktionsoptimerede slidbaner for sikkert greb på våde og glatte gulve
Solid konstruktion
Solid stålplade for maksimal bæreevne
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
Optimeret retningslås
Retningslåsen kan justeres til 2x180° eller 4x90°
Langtidsholdbare overflader
Ekstra høj kvalitet galvanisering for lang levetid under barske forhold
Ekstra kraftig konstruktion
Svejset massiv stålkonstruktion til maksimal bæreevne
Tung konstruktion
Ekstra tung stålhus til høj bæreevne
Hærdede dobbelte kuglelejer
To hærdede dobbelte kuglebaner garanterer enestående stabilitet
Fleksibel låsefunktion
Brug af to uafhængige aktiveringssystemer i ét hjul
Spring produktgalleriet over

Tilbehør

Hjul 300 mm
Novatech
FTP 300x80-Ø30 HL92

Novatech hjulet er en højkvalitets castor-hjul designet til industrielle anvendelser med en diameter på 300 mm og et løbehjul af støbt polyuretan med en bredde på 80 mm. Navet har en længde på 92 mm, og akselhullet har en diameter på 30 mm, hvilket sikrer kompatibilitet med standard castor-monteringer. Hjulet er konstrueret af støbejern og udstyret med præcisionskuglelejer for optimal ydeevne og holdbarhed. Den statiske bæreevne er på 4000 kg, mens den dynamiske bæreevne varierer afhængigt af kørehastighed: 2000 kg ved 6 km/h og 2400 kg ved 4 km/h, hvilket gør det velegnet til både stationær og mobil brug i tunge transportapplikationer.

300 mm
2400 kg
300 mm
2400 kg