Fast Hjul 300 mm
Kappa load
EAN:
4031582386349
Varenummer:
9658FTP300P64 TFR
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Stærk konstruktion
Kappa load er et fast hjul til tunge industrielle anvendelser, hvor høj bæreevne og driftssikkerhed er afgørende. Montering sker...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Datablad
Kappa load er et fast hjul til tunge industrielle anvendelser, hvor høj bæreevne og driftssikkerhed er afgørende. Montering sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker fastgørelse til udstyrets understel med god kraftfordeling. Gaflen er fremstillet i støbejern eller smedet jern, hvilket giver høj stivhed, stor modstandsdygtighed over for slag og lang levetid under hårde driftsforhold. Hjulet har en diameter på 300 mm og en fælg af støbejern, mens hjulbanen er udført i støbt polyuretan, der kombinerer lav rullemodstand, høj slidstyrke og skånsom kørsel på gulvet. Et præcisionskugleleje sikrer let gang og præcis styring selv ved høje belastninger. Byggehøjden er 355 mm, hvilket skal medregnes ved dimensionering af udstyrets frihøjde. Den statiske bæreevne er 4800 kg, mens den dynamiske bæreevne er 2000 kg ved 6 km/t og 2400 kg ved 4 km/t.
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
Stærk konstruktion
Hus af tungt stål til høj bæreevne