Fast Hjul 300 mm
Kappa load
Ordrenummer:
990839998
Varenummer:
9658FTP300P64 CL97
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Stærk konstruktion
Kappa load er et fast hjul til tunge transport- og håndteringsopgaver, hvor høj bæreevne og stabil retningsføring er afgørende. ...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Kappa load er et fast hjul til tunge transport- og håndteringsopgaver, hvor høj bæreevne og stabil retningsføring er afgørende. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, der sikrer en solid og vridningsstabil montering på køretøjets eller udstyrets understel. Gaflen er fremstillet i støbejern eller smedet jern, hvilket giver høj stivhed, stor modstandsdygtighed over for slag og lang levetid under hårde driftsforhold. Hjulet har en diameter på 300 mm og en fælg af støbejern, mens hjulbanen er udført i støbt polyuretan, som kombinerer lav rullemodstand med god slidstyrke og skånsom belastning af underlaget. Præcisionskugleleje sikrer let løb og lav friktion selv ved høje belastninger. Byggehøjden er 355 mm. Den statiske bæreevne udgør 4000 kg, og den dynamiske bæreevne er 2000 kg ved 6 km/t samt 2400 kg ved 4 km/t.
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
Stærk konstruktion
Hus af tungt stål til høj bæreevne