Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!
Kappa er et fast hjul udviklet til krævende industrielle anvendelser med høje belastninger og kontinuerlig drift. Montering sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker fastgørelse til køretøjets eller udstyrets understel. Gaflen er fremstillet i støbejern eller smedet jern, hvilket giver høj stivhed, stor modstandsdygtighed over for slag og lang levetid under hårde driftsforhold. Hjulet har en diameter på 250 mm og en fælg i støbejern, mens hjulbanen er udført i støbt polyuretan, der kombinerer lav rullemodstand, god slidstyrke og skånsom kørsel på gulvet. Præcisionskugleleje sikrer en let, præcis og stabil rotation selv ved store laster. Byggehøjden er 305 mm. Den statiske bæreevne udgør 4080 kg, mens den dynamiske bæreevne er 1700 kg ved 6 km/t og 2040 kg ved 4 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til tunge transportopgaver ved moderate hastigheder.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
9688FTP250P65
EAN
4031582316322
Primære egenskaber
Type
Fast Hjul
Belastning ved 4 km/t
2040 kg
Belastning ved 6 km/t
1700 kg
Belastning Statisk
4080 kg
Byggehøjde
305 mm
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
18,84 kg
Produktnavn
Kappa
Standard
EN12533 – Sværlasthjul
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Rektangulær plade
Pladehullets diameter
15 mm
Længde på pladehul (maksimum)
160 mm
Pladehullets bredde (maksimum)
120 mm
Pladelængde
200 mm
Pladebredde
160 mm
Gaffel
Gaffel Form
Bred, Forstærket
Materialer til boliger
Støbejern eller smedet jern, tungt
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
92 Shore A
Fælgmateriale
Støbejern
Hjulbanemateriale
Polyuretan, Støbt
Hjulbane bredde
80 mm
Diameter
250 mm
Trådfang
Med trådfang
Aksel
Skruet med møtrik
Leje
Præcisionskugleleje
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
Stærk konstruktion
Hus af tungt stål til høj bæreevne
Pålidelig trækkraft
Traktionsoptimerede slidbaner for sikkert greb på våde og glatte gulve
Solid konstruktion
Solid stålplade for maksimal bæreevne
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
Optimeret retningslås
Retningslåsen kan justeres til 2x180° eller 4x90°
Langtidsholdbare overflader
Ekstra høj kvalitet galvanisering for lang levetid under barske forhold
Ekstra kraftig konstruktion
Svejset massiv stålkonstruktion til maksimal bæreevne
Tung konstruktion
Ekstra tung stålhus til høj bæreevne
Hærdede dobbelte kuglelejer
To hærdede dobbelte kuglebaner garanterer enestående stabilitet
Fleksibel låsefunktion
Brug af to uafhængige aktiveringssystemer i ét hjul
Spring produktgalleriet over

Tilbehør

Hjul 250 mm
Novatech
FTP 250x60-Ø25 HL62

Novatech hjulet er designet til brug i kastorer og fremstillet af støbejern med en polyuretan, støbt løbeflade. Hjulet har en diameter på 250 mm og en løbefladbredde på 60 mm, mens navet måler 62 mm i længden. Akselhulet har en diameter på 25 mm og er udstyret med præcisionskugleleje for optimal ydeevne. Hjulet har en statisk bæreevne på 2800 kg. Den dynamiske bæreevne varierer afhængigt af hastighed: ved 6 km/h kan hjulet bære 1400 kg, og ved 4 km/h kan det bære 1680 kg. Disse specifikationer gør Novatech hjulet velegnet til tunge industrielle anvendelser, hvor pålidelig og robust performance er afgørende.

250 mm
1680 kg
250 mm
1680 kg