Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Zeta er et fast hjul til krævende industrielle anvendelser, hvor høj bæreevne og driftssikkerhed er afgørende. Montering sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker fastgørelse til udstyrets understel. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed, stor modstandsdygtighed over for slag og lang levetid under hårde driftsforhold. Hjulet har en diameter på 250 mm og en fælg af aluminium, mens hjulbanen består af et elastisk dæk, uden afsmitning, vulkaniseret, der giver god støddæmpning og skåner gulvet. Et præcisionskugleleje sikrer lav rullemodstand og jævn kørsel. Byggehøjden er 290 mm. Den statiske bæreevne er 1000 kg, mens den dynamiske bæreevne er 400 kg ved 6 km/t og 500 kg ved 4 km/t. Typiske anvendelsesområder er luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
4688IFP250P63
EAN
4031582366099
S4-materialenummer
990837724
Primære egenskaber
Type
Fast Hjul
Samlet bredde
117 mm
Belastning ved 4 km/t
500 kg
Belastning ved 6 km/t
400 kg
Belastning Statisk
1000 kg
Byggehøjde
290 mm
Temperaturområde (maksimum)
85 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
4,05 kg
Produktnavn
Zeta
Standard
EN12532 – Transportudstyr
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Rektangulær plade
Pladehullets diameter
11 mm
Længde på pladehul (maksimum)
80 mm
Længde på pladehul (minimum)
75 mm
Pladehullets bredde (maksimum)
105 mm
Pladehulbredde (minimum)
75 mm
Pladelængde
137 mm
Pladebredde
117 mm
Gaffel
Farve
Blå-kromatiseret
Gaffel Form
Bred, Forstærket
Materialer til boliger
Stålplade, meget tung
Drejekrans
Drejekrans med dobbelt kuglekrans, Forstærket eller Rustfri
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
67 Shore A
Fælgmateriale
Aluminium
Hjulbanemateriale
Elastisk dæk, uden afsmitning, vulkaniseret
Hjulbane bredde
50 mm
Diameter
250 mm
Fælgbredde
50 mm
Trådfang
Uden trådfang
Aksel
Skruet med møtrik
Leje
Præcisionskugleleje
Hjul farve
Grå/ingen afsmitning
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
Pålidelig trækkraft
Traktionsoptimerede slidbaner for sikkert greb på våde og glatte gulve
Sporfri bevægelse
Hjul med reduceret slid og lille rengøringsbehov
Støjsvag kørsel
Bløde hjulversioner for et stille arbejdsmiljø
Lav vibrations-transport
Ekstra bløde hjul med gode stødabsorberende egenskaber
Optimeret retningslås
Retningslåsen kan justeres til 2x180° eller 4x90°
Ekstra kraftig konstruktion
Svejset massiv stålkonstruktion til maksimal bæreevne
Tung konstruktion
Ekstra tung stålhus til høj bæreevne
Hærdet drejehoved
Forstærkede og varmebehandlede kuglekapper
Spring produktgalleriet over

Tilbehør

Tilbehør
Fodbeskyttelse
Foot Protection Ø250

Fodbeskyttelse er et tilbehør til hjul, som monteres for at reducere risikoen for, at fødder kommer i kontakt med hjulet under kørsel og manøvrering. Tilbehøret har en angivet vægt på 0 kg, hvilket betyder, at det ikke tilfører hjulet nævneværdig ekstra masse og dermed ikke påvirker bæreevne eller kørselsegenskaber. Fodbeskyttelsen er velegnet som supplement til eksisterende hjulløsninger, hvor der stilles krav til øget sikkerhed for personale og inventar.

Hjul 250 mm
Elastech
IEP 250x50-Ø20 HL60

Elastech er et hjul til styre- og bukkehjul med en fælg af aluminium, en hjulbane af elastisk dæk, sort, vulkaniseret, samt et præcisionskugleleje. Hjulet har en diameter på 250 mm, en hjulbanebredde på 50 mm, en navlængde på 60 mm og en akselhulsdiameter på 20 mm. Den statiske bæreevne er 1000 kg, mens den dynamiske bæreevne er 400 kg ved 6 km/t og 500 kg ved 4 km/t. Kombinationen af den elastiske hjulbane og præcisionskuglelejet giver lav rullemodstand, god støddæmpning og skånsom kørsel, også ved høje belastninger og ujævne underlag.

250 mm
500 kg
250 mm
500 kg
Spring produktgalleriet over

Matchende produkter

Varianter
Drejeligt Hjul 250 mm
Drejeligt Hjul 250 mm
Zeta
4680IFP250P63

Zeta er et drejeligt hjul til krævende anvendelser inden for luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr. Montering sker via en rektangulær plade, der giver en stabil og sikker fastgørelse. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed, stor modstandsdygtighed over for slag og lang levetid under hårde driftsforhold, og drejekransen med dobbelt kuglekrans fås i forstærket eller rustfri udførelse for en præcis og let drejebevægelse. Hjulet har en diameter på 250 mm og består af en fælg af aluminium med et elastisk, vulkaniseret dæk uden afsmitning samt et præcisionskugleleje, der minimerer rullemodstanden. Byggehøjden er 290 mm. Den statiske bæreevne er 1000 kg, mens den dynamiske bæreevne er 400 kg ved 6 km/t og 500 kg ved 4 km/t.

250 mm
290 mm
500 kg
250 mm
290 mm
500 kg
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 250 mm
Zeta
4681IFP250P63

Zeta er et drejeligt hjul med retningsbremse, udviklet til krævende anvendelser inden for luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr. Montering sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil og sikker fastgørelse til understellet. Gaflen er fremstillet i stålplade, hvilket giver høj stivhed og lang levetid under hårde driftsforhold, og drejekransen er udført med dobbelt kuglekrans i forstærket eller rustfri udførelse for præcis og let drejning. Hjulet har en diameter på 250 mm med fælg af aluminium og en hjulbane af elastisk dæk, uden afsmitning, vulkaniseret, mens et præcisionskugleleje sikrer lav rullemodstand. Byggehøjden er 290 mm. Den statiske bæreevne er 1000 kg, og den dynamiske bæreevne er 400 kg ved 6 km/t samt 500 kg ved 4 km/t.

250 mm
290 mm
500 kg
250 mm
290 mm
500 kg
Varianter
Drejeligt Hjul med Totalbremse 250 mm
Drejeligt Hjul med Totalbremse 250 mm
Zeta
4687IFP250P63

Zeta er et drejeligt hjul med totalbremse, udviklet til krævende industrielle anvendelser inden for luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr. Montagen sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil og sikker fastgørelse til køretøjets understel. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed og lang levetid under hårde driftsforhold, mens drejekransen er udført med dobbelt kuglekrans i forstærket eller rustfri udførelse for let og præcis drejning. Hjulet har en diameter på 250 mm, en fælg af aluminium og en hjulbane af elastisk dæk, uden afsmitning, vulkaniseret, mens et præcisionskugleleje sikrer lav rullemodstand. Byggehøjden er 290 mm. Den statiske bæreevne er 1000 kg, og den dynamiske bæreevne er 400 kg ved 6 km/t samt 500 kg ved 4 km/t.

250 mm
290 mm
500 kg
250 mm
290 mm
500 kg