Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Alpha stainless er et fast hjul, der er udviklet til krævende anvendelser inden for cateringvogne og madudleveringssystemer, containerkonstruktion, elektroniske systemer og renrumsteknologi, brandbekæmpelsesteknologi og brandbeskyttelse, maskinkonstruktion samt transportudstyr. Montering sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil og sikker fastgørelse til underlaget. Gaflen er fremstillet i rustfrit stål, hvilket giver høj korrosionsbestandighed, stor stivhed og lang levetid under hygiejnisk krævende forhold. Hjulet har en diameter på 160 mm og en fælg af polyamid, mens hjulbanen er identisk med fælgen og dermed udført i samme materiale. Et rustfrit rulleleje sikrer lav rullemodstand og pålidelig drift, også i fugtige omgivelser. Byggehøjden er 200 mm. Den statiske bæreevne er 800 kg, og den dynamiske bæreevne er 400 kg ved en hastighed på op til 4 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
8478UOD160P63
EAN
4031582333084
S4-materialenummer
990038020
Primære egenskaber
Type
Fast Hjul
Samlet bredde
115 mm
Belastning ved 4 km/t
400 kg
Belastning Statisk
800 kg
Byggehøjde
200 mm
Temperaturområde (maksimum)
80 °C
Temperaturområde (minimum)
-25 °C
Samlet vægt
1,56 kg
Produktnavn
Alpha stainless
Standard
EN12532 – Transportudstyr
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Rektangulær plade
Pladehullets diameter
11 mm
Længde på pladehul (maksimum)
80 mm
Længde på pladehul (minimum)
75 mm
Pladehullets bredde (maksimum)
105 mm
Pladehulbredde (minimum)
75 mm
Pladelængde
137 mm
Pladebredde
115 mm
Gaffel
Farve
Rustfri stål
Gaffel Form
Bred
Materialer til boliger
Rustfri stål, tungt
Drejekrans
Drejekrans med dobbelt kuglekrans
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (D)
75 Shore D
Fælgmateriale
Polyamid
Hjulbanemateriale
Identisk med Hjulfælg
Hjulbane bredde
40 mm
Diameter
160 mm
Fælgbredde
40 mm
Aksel
Skruet med møtrik
Leje
Rulleleje , Rustfri
Hjul farve
Naturlig hvid
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
Lavt slid hjul
Holdbare hjul med ekstremt lavt slid
Permanent vaskbarhed
Alle metaldele af rustfrit stål
Lavvedligeholdelsesmaterialer
Alle metaldele af aluminium eller rustfrit stål
Spring produktgalleriet over

Matchende produkter

Varianter
Drejeligt Hjul med Totalbremse 160 mm
Drejeligt Hjul med Totalbremse 160 mm
Alpha stainless
8477UOD160P63

Alpha stainless er et drejeligt hjul med totalbremse, beregnet til cateringvogne og madudleveringssystemer, containerkonstruktion, elektroniske systemer og renrumsteknologi, brandbekæmpelsesteknologi og brandbeskyttelse, maskinkonstruktion samt transportudstyr. Montagen sker via en rektangulær plade, som giver en stabil og sikker fastgørelse til underlaget. Gaflen er fremstillet i rustfrit stål, hvilket giver høj stivhed, god korrosionsbestandighed og lang levetid, og den er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der sikrer præcis og let drejning selv under belastning. Hjulet har en diameter på 160 mm og en fælg i polyamid, mens hjulbanen er identisk med fælgen. Et rustfrit rulleleje sikrer lav rullemodstand og høj driftssikkerhed i fugtige miljøer. Byggehøjden er 200 mm. Den statiske bæreevne er 800 kg, og den dynamiske bæreevne er 400 kg ved en hastighed på 4 km/t.

160 mm
200 mm
400 kg
160 mm
200 mm
400 kg
Varianter
Drejeligt Hjul 160 mm
Drejeligt Hjul 160 mm
Alpha stainless
8470UOD160P63

Alpha stainless er et drejeligt hjul, der er udviklet til krævende anvendelser inden for cateringvogne og madudleveringssystemer, containerkonstruktion, elektroniske systemer og renrumsteknologi, brandbekæmpelsesteknologi og brandbeskyttelse, maskinkonstruktion samt transportudstyr. Montering sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker fastgørelse på underlaget. Gaflen er fremstillet i rustfrit stål, hvilket giver høj korrosionsbestandighed og lang levetid, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans for let og præcis drejning under belastning. Hjulet har en diameter på 160 mm og en fælg af polyamid, og hjulbanen er identisk med fælgen. Et rustfrit rulleleje sikrer lav rullemodstand og stabil drift i fugtige miljøer. Byggehøjden er 200 mm. Den statiske bæreevne er 800 kg, mens den dynamiske bæreevne er 400 kg ved en hastighed på 4 km/t.

160 mm
200 mm
400 kg
160 mm
200 mm
400 kg