Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Agila er et Fast Hjul udviklet til professionelle anvendelser, hvor stabil retningsføring og pålidelig drift er afgørende. Montering sker via en rektangulær plade, der giver en sikker og stabil fastgørelse til underlaget. Gaflen er fremstillet af stålplade, medium, hvilket sikrer en robust og formstabil konstruktion. Hjulet har en diameter på 150 mm og består af en fælg i polypropylen med en hjulbane af termoplastisk gummi, der giver lydløs kørsel og skånsom behandling af gulvet. Lejringen er udført som glideleje, hvilket giver en enkel og vedligeholdelsesvenlig konstruktion. Byggehøjden er 185 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t. Hjulet er velegnet til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
2478PJO150P50
EAN
4031582302394
S4-materialenummer
990029492
Primære egenskaber
Type
Fast Hjul
Samlet bredde
60 mm
Belastning ved 3 km/t
100 kg
Belastning Statisk
200 kg
Byggehøjde
185 mm
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
0,69 kg
Produktnavn
Agila
Standard
EN12530 - Hjul til Apparater
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Rektangulær plade
Pladehullets diameter
8,5 mm
Længde på pladehul (maksimum)
51,5 mm
Længde på pladehul (minimum)
46,5 mm
Pladehullets bredde (maksimum)
61,5 mm
Pladehulbredde (minimum)
56 mm
Pladelængde
77 mm
Pladebredde
67 mm
Gaffel
Farve
Blå-kromatiseret
Gaffel Form
Bred
Materialer til boliger
Stålplade, medium
Drejekrans
Drejekrans med dobbelt kuglekrans
Dome-diameter
60 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
87 Shore A
Fælgmateriale
Polypropylen
Hjulbanemateriale
Termoplastisk gummi
Hjulbane bredde
32 mm
Diameter
150 mm
Fælgbredde
32 mm
Trådfang
Uden trådfang
Leje
Glideleje
Hjul farve
Sølvgrå (RAL7001)
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
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 150 mm
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 150 mm
Agila
2471PJO150P50

Agila er et Drejeligt Hjul med Retningsbremse, udviklet til krævende anvendelser som plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil og sikker montage på understellet. Gaflen er fremstillet i stålplade og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som giver let drejning og høj præcision ved retningsskift. Hjulet har en diameter på 150 mm og består af en fælg i polypropylen med en hjulbane af termoplastisk gummi, der giver lydløs kørsel og skånsom behandling af gulvet. Glideleje sikrer en robust og vedligeholdelsesvenlig lejring, der tåler fugt og hyppig rengøring. Byggehøjden er 185 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t.

150 mm
185 mm
100 kg
150 mm
185 mm
100 kg
Varianter
Drejeligt Hjul 150 mm
Drejeligt Hjul 150 mm
Agila
2470PJO150P50

Agila er et drejeligt hjul, der er udviklet til professionelle anvendelser med krav til pålidelig manøvrering og stabil drift. Montagen sker via en rektangulær plade, som sikrer en solid og sikker fastgørelse til underlaget. Gaflen er fremstillet i stålplade, medium, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der giver let og præcis drejning under belastning. Hjulet har en diameter på 150 mm og er opbygget med en fælg af polypropylen samt en hjulbane af termoplastisk gummi, der giver lydløs kørsel og skånsom behandling af gulvet. Lejringen er udført som glideleje. Byggehøjden er 185 mm. Den statiske bæreevne udgør 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t. Hjulet er velegnet til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays.

150 mm
185 mm
100 kg
150 mm
185 mm
100 kg
Varianter
Drejeligt Hjul med Totalbremse 150 mm
Drejeligt Hjul med Totalbremse 150 mm
Agila
2477PJO150P50

Agila er et drejeligt hjul med totalbremse, udviklet til krævende anvendelser som plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Montagen sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil og sikker fastgørelse til understellet. Gaflen er fremstillet af medium stålplade og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som giver let og præcis drejning samt høj stabilitet under belastning. Hjulet har en diameter på 150 mm og består af en fælg af polypropylen med en hjulbane af termoplastisk gummi, der giver lydløs kørsel og gulvskånende egenskaber. Hjulet er lejret i et glideleje, og byggehøjden er 185 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på op til 3 km/t.

150 mm
185 mm
100 kg
150 mm
185 mm
100 kg