Fast Hjul 125 mm
Alpha stainless
Ordrenummer:
990034807
EAN:
4031582313352
Varenummer:
8478UFX125P62
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Uafbrudt brug
Alpha stainless er et fast hjul til anvendelse inden for cateringvogne og madudleveringssystemer, containerkonstruktion, elektro...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Datablad
Alpha stainless er et fast hjul til anvendelse inden for cateringvogne og madudleveringssystemer, containerkonstruktion, elektroniske systemer og renrumsteknologi, brandbekæmpelsesteknologi og brandbeskyttelse, maskinkonstruktion samt transportudstyr. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker montering på underlaget. Gaflen er fremstillet i rustfrit stål, hvilket giver høj korrosionsbestandighed, stor stivhed og lang levetid under hårde driftsforhold. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg af polyamid, mens hjulbanen består af et elastisk, vulkaniseret dæk uden afsmitning, der giver skånsom kørsel og beskytter gulvet. Det forseglede præcisionskugleleje sikrer let rulning og lav vedligeholdelse. Byggehøjden er 155 mm. Den statiske bæreevne er 500 kg, og den dynamiske bæreevne er 250 kg ved en hastighed på op til 4 km/t.
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
Støjsvag kørsel
Bløde hjulversioner for et stille arbejdsmiljø
Lav vibrations-transport
Ekstra bløde hjul med gode stødabsorberende egenskaber
Beskyttelsestætning
Hjul med forseglede lejer til beskyttelse mod stænk af vand og snavs
Permanent vaskbarhed
Alle metaldele af rustfrit stål
Lavvedligeholdelsesmaterialer
Alle metaldele af aluminium eller rustfrit stål