Fast Hjul 125 mm
Alpha stainless
Ordrenummer:
990035730
EAN:
4031582381702
Varenummer:
8478PID125P62
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Uafbrudt brug
Alpha stainless er et fast hjul til anvendelser, hvor korrosionsbestandighed og driftssikkerhed er afgørende. Monteringen sker v...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Datablad
Alpha stainless er et fast hjul til anvendelser, hvor korrosionsbestandighed og driftssikkerhed er afgørende. Monteringen sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil fastgørelse. Gaflen er fremstillet i rustfrit stål, hvilket giver høj stivhed og lang levetid, også i fugtige miljøer og ved hyppig rengøring. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg af polypropylen, mens hjulbanen af massiv gummi uden afsmitning skåner gulvet. Rustfrit rulleleje sikrer lav rullemodstand og præcis kørsel. Byggehøjden er 155 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, og den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 4 km/t. Hjulet egner sig blandt andet til cateringvogne og madudleveringssystemer, containerkonstruktion, elektroniske systemer, renrumsteknologi, brandbekæmpelsesteknologi, brandbeskyttelse, maskinkonstruktion og transportudstyr.
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
Permanent vaskbarhed
Alle metaldele af rustfrit stål
Lavvedligeholdelsesmaterialer
Alle metaldele af aluminium eller rustfrit stål