Drivenhed 125 mm
E-Drive flex
Ordrenummer:
990061635
EAN:
4031582416664
Varenummer:
EDFAUFF125P60
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Standardiseret vedligeholdelse
E-Drive flex er en elektrisk drivenhed med fastgørelse via rektangulær plade. Hjulet på 125 mm har fælg af polyamid og elastisk ...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Datablad
E-Drive flex er en elektrisk drivenhed med fastgørelse via rektangulær plade. Hjulet på 125 mm har fælg af polyamid og elastisk dæk, uden afsmitning, vulkaniseret. Anvendelser omfatter luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, anæstesivogne, bilindustri OEM, C-buer, CT-scannere, MR, røntgen, keramik- og glasproducenter, computere på hjul, containerkonstruktion, elektroniske systemer og renrumsteknologi, brandbekæmpelsesteknologi og brandbeskyttelse, maskinkonstruktion, medicinvogne, sygeplejevogne, produktions- og platformvogne, ultralydsapparater, arbejdsborde samt transportudstyr.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Drivenhedens aktuator
Køreenhedens Motor
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
Støjsvag kørsel
Bløde hjulversioner for et stille arbejdsmiljø
Lav vibrations-transport
Ekstra bløde hjul med gode stødabsorberende egenskaber
Standardiseret vedligeholdelse
USB-interface til firmwareopdateringer
Brugervenlig montering
Håndbetjeningsenhed kan fastgøres fleksibelt i lodret eller vandret position
Pålidelig elektronik
Trinløs hastighedsregulering (frem og tilbage) gennem sikkerhedstestede betjeningskontakter
Praktisk systemløsning
Let integrerbart system bestående af drivmodul, styremodul, håndkontrol, batteri, oplader og monteringssæt
Optimalt jordkontakt
Høj kontaktkraft mellem hjul og gulv med kompensationsfunktion for ujævne gulve
Reduceret sygefravær
Hurtig tilbagebetaling af investering gennem færre sygefravær
Optimeret styremekanisme
Som femte hjul for bedre styring i kurver og kørsel ligeud over lange afstande
Lang levetid
Med standardbatterier ca. 200 opstarter ved maksimal belastning
Accelererede processer
Hurtigere opstart med tunge laster for at fremskynde driftsprocesser
Holdbar konstruktion
Fuld beskyttelse mod stænk af vand (IPX4)
Ergonomisk betjening
Ergonomisk designet håndbetjeningsenhed med system- og batteristatus LED-display. Én-knaps betjening
Sundt personale
Tunge laster kan flyttes ubesværet. Forhindrer fysiske gener i nakke, ryg, skuldre og håndled
Fleksibel anvendelse
Takket være løftemotor kan den aktiveres efter behov. Ingen jordkontakt i standby-position