Drejeligt Hjul med Vægtbremse 65 mm
Stylea
Ordrenummer:
990079444
EAN:
4031582343588
Varenummer:
5923XOI065B10-11X20/10D23 9011/9011
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Farvetilpasning
Stylea er et drejeligt hjul med vægtbremse, udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler, kontormøbler og kontorstole. Fastgørel...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Stylea er et drejeligt hjul med vægtbremse, udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler, kontormøbler og kontorstole. Fastgørelsen sker via en stift med grebsring og krave, som sikrer et stabilt indgreb i møblets bøsning samt enkel montering og demontering. Gaflen er fremstillet i polyamid, og drejekransen er udført som stift, drejeligt lejret, hvilket giver en let og præcis drejebevægelse. Hjulet har en diameter på 65 mm og en fælg i elektrisk ledende polyamid, der muliggør afledning af statisk elektricitet. Hjulbanen er identisk med hjulfælgen og dermed udført i samme materiale. Glideleje med afstandsrør, som reducerer friktion og slid, sikrer en jævn og stabil rulning. Byggehøjden er 68 mm, hvilket gør hjulet velegnet til kompakte konstruktioner. Den statiske bæreevne er 100 kg, mens den dynamiske bæreevne er 50 kg ved en hastighed på op til 3 km/t.
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
Visuel integration
Forskellige kuppeldiametre for en perfekt overgang fra hjul til applikation
Lavt slid hjul
Holdbare hjul med ekstremt lavt slid
Hurtig samling
Hurtigere samleproces ved brug af stikforbindelser