Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Stylea er et drejeligt hjul med vægtbremse, udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler, kontormøbler og kontorstole. Fastgørelsen sker via en stift med grebsring og krave, som giver en sikker og hurtig montering i bøsningen samt en stabil anlægsflade mod møblets underside. Gaflen er fremstillet i polyamid, og drejefunktionen er udført med en drejeligt lejret stift, der muliggør lette retningsskift. Hjulet har en diameter på 65 mm med en hjulbane af termoplastisk gummi, elektrisk ledende, og en fælg i polyamid, elektrisk ledende, hvilket sikrer lydløs kørsel, skåner gulvbelægningen og afleder elektrostatisk opladning. Som leje anvendes glideleje med afstandsrør, som reducerer friktion og slid. Byggehøjden er 68 mm. Den statiske bæreevne er 100 kg, mens den dynamiske bæreevne er 50 kg ved en hastighed på op til 3 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
5923XGI065B10-11X20/10D23 9011/9011
EAN
4031582341140
S4-materialenummer
990078572
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul med Vægtbremse
Samlet bredde
43 mm
Belastning ved 3 km/t
50 kg
Belastning Statisk
100 kg
Byggehøjde
68 mm
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
0,12 kg
Produktnavn
Stylea
Standard
EN12529 - Swivel Chairs Castors
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Stift med grebsring, med krave
Stiftdiameter
11 mm
Stiftlængde
20 mm
Gaffel
Farve
Grafit sort (RAL9011)
Gaffel Form
Dobbelt Hjul
Materialer til boliger
Polyamid
Drejekrans
Stift, drejelig
Dome-diameter
23 mm
Udfaldsdiameter
106 mm
Udladning
25 mm
Udfaldsradius
53 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
87 Shore A
Fælgmateriale
Polyamid, elektrisk ledende
Hjulbanemateriale
Termoplastisk gummi, elektrisk ledende
Aksel Huldiameter
0 mm
Navlængde
0 mm
Hjulbane bredde
8 mm
Diameter
65 mm
Fælgbredde
8 mm
Trådfang
Uden trådfang
Hjulbane-farve
Grafit sort (RAL9011)
Aksel
Nittet
Leje
Glideleje med Afstandsrør
Hjul farve
Grafit sort (RAL9011)
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
Farvetilpasning
Farver kan tilpasses for at matche produktdesignet
Malet overflade
Guld, krom eller blanke farver
Visuel integration
Forskellige kuppeldiametre for en perfekt overgang fra hjul til applikation
Sporfri bevægelse
Hjul med reduceret slid og lille rengøringsbehov
Hurtig samling
Hurtigere samleproces ved brug af stikforbindelser
Certificeret ledningsevne
Ledende version til at beskytte brugere og elektriske enheder mod elektrostatisk afladning
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
Drejeligt Hjul 65 mm
Stylea
S1-5920XGI065B10-11X20/10D23 9011/9011

Stylea er et drejeligt hjul udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler, hvor kompakte mål og elektrisk ledende egenskaber er påkrævet. Fastgørelsen sker via en stift med grebsring, med krave, som muliggør enkel montering i et forboret hul og giver et stabilt sæde mod møblets underside. Gaflen er fremstillet i polyamid, hvilket giver lav vægt, god korrosionsbestandighed og tilstrækkelig stivhed, mens drejekransen er udført som stift, drejeligt, der sikrer let retningsskift. Hjulet har en diameter på 65 mm og består af en fælg i elektrisk ledende polyamid og en hjulbane af termoplastisk gummi, elektrisk ledende, som afleder statisk elektricitet og skåner gulvet. Glideleje med afstandsrør, som reducerer friktion og slid, sikrer en jævn rotation. Byggehøjden er 68 mm. Den statiske bæreevne er 100 kg, mens den dynamiske bæreevne er 50 kg ved 3 km/t.

65 mm
68 mm
50 kg
65 mm
68 mm
50 kg