Drejeligt Hjul med Vægtbremse 65 mm
Stylea
Ordrenummer:
990078108
EAN:
4031582335699
Varenummer:
5923UOI065B10-11X20/10D27 9011/9011
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Farvetilpasning
Stylea er et drejeligt hjul med vægtbremse, udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler, kontormøbler og kontorstole. Montagen ...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Stylea er et drejeligt hjul med vægtbremse, udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler, kontormøbler og kontorstole. Montagen sker via en stift med grebsring, med krave, som sikrer enkel og sikker fastgørelse, mens kraven giver en veldefineret anlægsflade mod møblet. Gaflen er fremstillet i polyamid med lejeudførelsen stift, drejeligt, hvilket giver en kompakt konstruktion med let drejning. Hjulet har en diameter på 65 mm og en fælg i polyamid, og hjulbanen er identisk med hjulfælgen og dermed ligeledes udført i polyamid. Hjulet er udstyret med glideleje med afstandsrør, som reducerer friktion og slid og sikrer stabil rotation. Byggehøjden er 68 mm, hvilket muliggør lav indbygning under møbler. Den statiske bæreevne er 100 kg, mens den dynamiske bæreevne er 50 kg ved en hastighed på op til 3 km/t, og vægtbremsen aktiveres ved belastning, så møblet står sikkert.
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
Farvetilpasning
Farver kan tilpasses for at matche produktdesignet
Malet overflade
Guld, krom eller blanke farver
Visuel integration
Forskellige kuppeldiametre for en perfekt overgang fra hjul til applikation
Lavt slid hjul
Holdbare hjul med ekstremt lavt slid
Hurtig samling
Hurtigere samleproces ved brug af stikforbindelser