Drejeligt Hjul med Vægtbremse 65 mm
Stylea
Ordrenummer:
990075210
EAN:
4031582311006
Varenummer:
5923UJI065B10-11X20/10D23 9011/7016
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Farvetilpasning
Stylea er et drejeligt hjul med vægtbremse, udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler, kontormøbler og kontorstole, hvor brem...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Stylea er et drejeligt hjul med vægtbremse, udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler, kontormøbler og kontorstole, hvor bremsen aktiveres under belastning og sikrer stabil placering. Montagen sker via stift med grebsring, med krave, hvor grebsringen sikrer en pålidelig fastgørelse i møblets bøsning, mens kraven giver en veldefineret anlægsflade. Gaflen er fremstillet i polyamid og udført som stift, drejeligt, hvilket giver en let drejebevægelse og lav egenvægt. Hjulet har en diameter på 65 mm og en fælg af polyamid med hjulbane af termoplastisk gummi, som giver lydløs kørsel og skånsom behandling af gulvbelægninger. Hjulet er forsynet med glideleje med afstandsrør, som reducerer friktion og slid. Byggehøjden er 68 mm, hvilket muliggør kompakt montage i møblet. Den statiske bæreevne er 100 kg, mens den dynamiske bæreevne er 50 kg ved en hastighed på 3 km/t.
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
Farvetilpasning
Farver kan tilpasses for at matche produktdesignet
Malet overflade
Guld, krom eller blanke farver
Visuel integration
Forskellige kuppeldiametre for en perfekt overgang fra hjul til applikation
Sporfri bevægelse
Hjul med reduceret slid og lille rengøringsbehov
Hurtig samling
Hurtigere samleproces ved brug af stikforbindelser