Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!
Anika er et drejeligt hjul med vægtbremse, der er designet til professionel industriel anvendelse. Hjulet er udstyret med hul til montagesplit til B10-fitting, som sikrer pålidelig og stabil montering på forskellige typer udstyr og transportvogne. Huset er fremstillet af holdbart polyamid materiale og har et stift, drejelig svivelleje, der giver optimal manøvredygtighed og lang levetid under kontinuerlig brug. Hjulet består af en polyamid hjulkrop med indsprøjtet polyuretan løbebane, som giver fremragende rulleegenskaber og støjdæmpning, mens glideleje med afstandsrør sikrer jævn rotation og reduceret vedligeholdelse. Hjuldiameteren er 65 mm, og den samlede højde på hjulet er 67 mm, hvilket gør det velegnet til kompakte installationer hvor præcise dimensioner er kritiske for optimal funktionalitet.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
5923UAI065L51-10 Dom18
EAN
4031582437782
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul med Vægtbremse
Samlet bredde
39,5 mm
Byggehøjde
67 mm
Temperaturområde (maksimum)
40 °C
Temperaturområde (minimum)
-10 °C
Samlet vægt
0,08 kg
Produktnavn
Anika
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Hul til montagesplit til B10-fitting
Bolt Huldiameter
10 mm
Gaffel
Gaffel Form
Dobbelt Hjul
Materialer til boliger
Polyamid
Drejekrans
Stift, drejelig
Dome-diameter
18 mm
Udfaldsdiameter
110 mm
Udladning
20 mm
Udfaldsradius
55,4 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
92 Shore A
Fælgmateriale
Polyamid
Hjulbanemateriale
Polyuretan, Indsprøjtet
Hjulbane bredde
11 mm
Diameter
65 mm
Trådfang
Uden trådfang
Aksel
Nittet
Leje
Glideleje med Afstandsrør

Interzum Award

Interzum Award
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
Farvetilpasning
Farver kan tilpasses for at matche produktdesignet
Prisvindende design
Tildelt prestigefyldte priser af internationale juryer
Visuel integration
Forskellige kuppeldiametre for en perfekt overgang fra hjul til applikation
Sporfri bevægelse
Hjul med reduceret slid og lille rengøringsbehov
Optimeret manøvredygtighed
Dobbelt hjul med høj manøvredygtighed takket være differentialeffekten