Drejeligt Hjul med Vægtbremse 50 mm
Lumina
Ordrenummer:
990071596
EAN:
4031582341843
Varenummer:
AA23YGI050B10-11X20/10 9011/9011/9011
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Farvetilpasning
Lumina er et drejeligt hjul med vægtbremse, udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler, kontormøbler og kontorstole. Fastgørel...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Lumina er et drejeligt hjul med vægtbremse, udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler, kontormøbler og kontorstole. Fastgørelsen sker via en stift med grebsring og krave, som sikrer enkel montering og en sikker, stabil forbindelse til møblet. Gaflen er fremstillet i polypropylen, og drejekransen er udført som stift, drejeligt, hvilket muliggør lette retningsskift og præcis manøvrering. Hjulet har en diameter på 50 mm og er udstyret med glideleje med afstandsrør, som reducerer friktion og slid. Hjulbanen er af termoplastisk gummi, elektrisk ledende, hvilket giver skånsom kørsel på gulvet og sikker afledning af statisk elektricitet, mens fælgen er fremstillet i elektrisk ledende polypropylen. Byggehøjden er 54 mm, hvilket muliggør en lav og kompakt montering. Den statiske bæreevne er 80 kg pr. hjul, mens den dynamiske bæreevne er 40 kg ved en hastighed på 3 km/t.
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
Farvetilpasning
Farver kan tilpasses for at matche produktdesignet
Malet overflade
Guld, krom eller blanke farver
Visuel integration
Forskellige kuppeldiametre for en perfekt overgang fra hjul til applikation
Robust dæksel
Dæksel af massivt trykstøbt zink eller syntetisk materiale
Sporfri bevægelse
Hjul med reduceret slid og lille rengøringsbehov
Hurtig samling
Hurtigere samleproces ved brug af stikforbindelser
Certificeret ledningsevne
Ledende version til at beskytte brugere og elektriske enheder mod elektrostatisk afladning