Drejeligt Hjul med Vægtbremse 50 mm
Lumina
Ordrenummer:
990073825
EAN:
4031582340556
Varenummer:
6A23YOI050B10-11x20/10 Rk. schwarz
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Malet overflade
Lumina er et drejeligt hjul med vægtbremse, hvor bremsen aktiveres ved belastning, til sengeborde, møbler, mediamøbler, kontormø...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Lumina er et drejeligt hjul med vægtbremse, hvor bremsen aktiveres ved belastning, til sengeborde, møbler, mediamøbler, kontormøbler og kontorstole. Montagen sker via en tap med grebsring og krave, hvor grebsringen sikrer fastgørelse i bøsningen, og kraven giver en defineret anlægsflade. Gaflen er fremstillet i zink-støbning/aluminium, hvilket giver høj formstabilitet, og drejekransen er udført som stift, drejeligt. Hjulet har en diameter på 50 mm, og fælgen er fremstillet i polypropulen elektrisk ledende, som muliggør afledning af statisk elektricitet. Hjulbanen er identisk med hjulfælg og dermed udført i samme materiale. Glideleje med afstandsrør, som reducerer friktion og slid og sikrer let rotation. Byggehøjden er 59 mm, hvilket giver en kompakt montering. Bæreevnen er ikke angivet i produktdataene og skal fastlægges ud fra den konkrete anvendelse.
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
Malet overflade
Guld, krom eller blanke farver
Visuel integration
Forskellige kuppeldiametre for en perfekt overgang fra hjul til applikation
Robust dæksel
Dæksel af massivt trykstøbt zink eller syntetisk materiale
Lavt slid hjul
Holdbare hjul med ekstremt lavt slid
Hurtig samling
Hurtigere samleproces ved brug af stikforbindelser
Certificeret ledningsevne
Ledende version til at beskytte brugere og elektriske enheder mod elektrostatisk afladning
Lavvedligeholdelsesmaterialer
Alle metaldele af aluminium eller rustfrit stål