Drejeligt Hjul med Vægtbremse 50 mm
Lumina
Ordrenummer:
990074986
EAN:
4031582311365
Varenummer:
6A23POI050B10-11X20/10 ZAMAK/9011
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Malet overflade
Lumina er et drejeligt hjul med vægtbremse, udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler, kontormøbler og kontorstole, hvor komp...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Lumina er et drejeligt hjul med vægtbremse, udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler, kontormøbler og kontorstole, hvor kompakt opbygning og pålidelig funktion er afgørende. Fastgørelsen sker via en stift med grebsring og krave, som sikrer en enkel montering og en stabil, tætsluttende forbindelse til møblets underside. Gaflen er fremstillet i zink-støbning/aluminium og har drejeleje af typen stift, drejeligt, hvilket giver høj formstabilitet, god korrosionsbestandighed og en præcis drejebevægelse. Hjulet har en diameter på 50 mm og en fælg i polypropylen, og hjulbanen er identisk med fælgen og dermed ligeledes af polypropylen. Glideleje med afstandsrør, som reducerer friktion og slid og bidrager til en let rullebevægelse. Byggehøjden er 59 mm, hvilket muliggør lave konstruktioner. Den statiske bæreevne er 80 kg, mens den dynamiske bæreevne er 40 kg ved en hastighed på 3 km/t.
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
Malet overflade
Guld, krom eller blanke farver
Visuel integration
Forskellige kuppeldiametre for en perfekt overgang fra hjul til applikation
Robust dæksel
Dæksel af massivt trykstøbt zink eller syntetisk materiale
Lavt slid hjul
Holdbare hjul med ekstremt lavt slid
Hurtig samling
Hurtigere samleproces ved brug af stikforbindelser
Lavvedligeholdelsesmaterialer
Alle metaldele af aluminium eller rustfrit stål