Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!
Kappa er et drejeligt hjul med totalbremse, medløbende, til tunge transportopgaver. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, som sikrer stabil montering på understellet. Gaflen er fremstillet i støbejern eller smedet jern, hvilket giver høj stivhed, stor modstandsdygtighed over for slag og lang levetid under hårde driftsforhold. Drejekrans med dobbelt kuglekrans, forstærket eller rustfri, sikrer præcis drejning under høj last. Hjulet har en diameter på 300 mm, fælg af støbejern og hjulbane af støbt polyuretan, mens præcisionskuglelejet giver lav rullemodstand. Byggehøjden er 355 mm. Den statiske bæreevne er 4800 kg, og den dynamiske bæreevne er 2000 kg ved 6 km/t samt 2400 kg ved 4 km/t. Typiske anvendelser er tunge AGV- og AMR-systemer, bilindustri OEM, luftfart og lufthavnsudstyr, keramik- og glasproduktion samt produktions- og platformvogne.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
9682FTP300P64-80
EAN
4031582430615
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul med Totalbremse, Medløbende
Belastning ved 4 km/t
2400 kg
Belastning ved 6 km/t
2000 kg
Belastning Statisk
4800 kg
Byggehøjde
355 mm
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
19,01 kg
Produktnavn
Kappa
Standard
EN12533 – Sværlasthjul
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Rektangulær plade
Pladehullets diameter
15 mm
Længde på pladehul (maksimum)
140 mm
Pladehullets bredde (maksimum)
105 mm
Pladelængde
175 mm
Pladebredde
140 mm
Gaffel
Gaffel Form
Bred, Forstærket
Materialer til boliger
Støbejern eller smedet jern, tungt
Drejekrans
Drejekrans med dobbelt kuglekrans, Forstærket eller Rustfri
Udfaldsdiameter
452 mm
Udladning
70 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
92 Shore A
Fælgmateriale
Støbejern
Hjulbanemateriale
Polyuretan, Støbt
Hjulbane bredde
80 mm
Diameter
300 mm
Trådfang
Med trådfang
Aksel
Skruet med møtrik
Leje
Præcisionskugleleje
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
Stærk konstruktion
Hus af tungt stål til høj bæreevne
Pålidelig trækkraft
Traktionsoptimerede slidbaner for sikkert greb på våde og glatte gulve
Fastgjort monteringsplade
Monteringsplade sikret med møtrik og bolt
Solid konstruktion
Solid stålplade for maksimal bæreevne
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
Optimeret retningslås
Retningslåsen kan justeres til 2x180° eller 4x90°
Hurtig vedligeholdelse
Drejelejer smurt med langtidsfedt og udstyret med smørenippel for nem vedligeholdelse
Langtidsholdbare overflader
Ekstra høj kvalitet galvanisering for lang levetid under barske forhold
Ekstra kraftig konstruktion
Svejset massiv stålkonstruktion til maksimal bæreevne
Tung konstruktion
Ekstra tung stålhus til høj bæreevne
Hærdede dobbelte kuglelejer
To hærdede dobbelte kuglebaner garanterer enestående stabilitet
Fleksibel låsefunktion
Brug af to uafhængige aktiveringssystemer i ét hjul
Spring produktgalleriet over

Matchende produkter

Varianter
Drejeligt Hjul 300 mm
Drejeligt Hjul 300 mm
Kappa load
9650FTP300P64 CL97

Kappa load er et drejeligt hjul til tunge industrielle transportopgaver, som monteres med en rektangulær plade for en stabil og sikker fastgørelse. Gaflen er fremstillet i støbejern eller smedet jern, hvilket giver høj stivhed, stor modstandsdygtighed over for slag og lang levetid under hårde driftsforhold, og drejekransen er udført med dyb rillet rulleleje for let drejning under høj belastning. Hjulet har en diameter på 300 mm, fælg i støbejern og hjulbane af støbt polyuretan med lav rullemodstand og er lejret i præcisionskugleleje. Byggehøjden er 355 mm. Den statiske bæreevne er 4000 kg, mens den dynamiske bæreevne er 2000 kg ved 6 km/t og 2400 kg ved 4 km/t. Hjulet anvendes blandt andet i luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, AMR-systemer, bilindustri OEM, hos keramik- og glasproducenter, i produktions- og platformvogne samt tunge AGV-systemer.

300 mm
355 mm
2400 kg
300 mm
355 mm
2400 kg
Varianter
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 300 mm
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 300 mm
Kappa load
9651FTP300P64 CL97

Kappa load er et drejeligt hjul med retningsbremse til tung intern transport. Montagen sker via en rektangulær plade, der sikrer stabil fastgørelse til understellet. Gaflen er fremstillet i støbejern eller smedet jern, hvilket giver høj stivhed, stor modstandsdygtighed over for slag og lang levetid under hårde driftsforhold. Dyb rillet rulleleje i drejekransen sikrer let drejning selv under stor last. Hjulet har en diameter på 300 mm, en fælg af støbejern og en hjulbane af støbt polyuretan, der kombinerer høj bæreevne med skånsom kørsel. Præcisionskugleleje giver lav rullemodstand. Byggehøjden er 355 mm. Den statiske bæreevne er 4000 kg, mens den dynamiske bæreevne er 2000 kg ved 6 km/t og 2400 kg ved 4 km/t. Hjulet anvendes bl.a. i tunge AGV-systemer, AMR-systemer, produktions- og platformvogne samt lufthavnsudstyr.

300 mm
355 mm
2400 kg
300 mm
355 mm
2400 kg