Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Kappa load er et drejeligt hjul med totalbremse, medløbende, der er udstyret med en rektangulær plade som beslag. Huset er fremstillet af støbejern eller smedet jern, tungt, og anvender et dyb rillet rulleleje som svingningsleje for optimal bevægelighed. Hjulet består af en støbejern krop med støbt polyuretan løbebane og er monteret med præcisionskuglelejer for maksimal holdbarhed. Hjuldiameteren er 300 mm, og den samlede højde udgør 355 mm. Den dynamiske bæreevne er 2400 kg ved 4 km/h eller 2000 kg ved 6 km/h, mens den statiske bæreevne når op på 4000 kg. Produktet er specielt udviklet til krævende anvendelser inden for luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, AMR-systemer, bilindustri OEM, keramik- og glasproducenter, produktions- og platformvogne samt tunge AGV-systemer.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
9652FTP300P64 CL97
EAN
4031582314823
S4-materialenummer
990827724
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul med Totalbremse, Medløbende
Samlet bredde
140 mm
Belastning ved 4 km/t
2400 kg
Belastning ved 6 km/t
2000 kg
Belastning Statisk
4000 kg
Byggehøjde
355 mm
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-10 °C
Samlet vægt
22,33 kg
Produktnavn
Kappa load
Standard
EN12533 – Sværlasthjul
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Rektangulær plade
Pladehullets diameter
15 mm
Længde på pladehul (maksimum)
105 mm
Pladehullets bredde (maksimum)
140 mm
Pladelængde
175 mm
Pladebredde
140 mm
Gaffel
Farve
Zink-jern (gennemsigtig)
Gaffel Form
Bred, Forstærket
Materialer til boliger
Støbejern eller smedet jern, tungt
Drejekrans
Dyb rillet Rulleleje
Dome-diameter
140 mm
Udfaldsdiameter
460 mm
Udladning
76 mm
Udfaldsradius
230 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
92 Shore A
Hårdhed af Hjulbane (D)
42 Shore D
Fælgmateriale
Støbejern
Hjulbanemateriale
Polyuretan, Støbt
Hjulbane bredde
80 mm
Diameter
300 mm
Fælgbredde
80 mm
Trådfang
Med trådfang
Aksel
Skruet med møtrik
Leje
Præcisionskugleleje
Hjul farve
Honninggul (RAL1005)
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
Stærk konstruktion
Hus af tungt stål til høj bæreevne
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
Drejeligt Hjul 300 mm
Drejeligt Hjul 300 mm
Kappa load
9650FTP300P64 CL97

Kappa load er et drejeligt hjul til tunge industrielle transportopgaver, som monteres med en rektangulær plade for en stabil og sikker fastgørelse. Gaflen er fremstillet i støbejern eller smedet jern, hvilket giver høj stivhed, stor modstandsdygtighed over for slag og lang levetid under hårde driftsforhold, og drejekransen er udført med dyb rillet rulleleje for let drejning under høj belastning. Hjulet har en diameter på 300 mm, fælg i støbejern og hjulbane af støbt polyuretan med lav rullemodstand og er lejret i præcisionskugleleje. Byggehøjden er 355 mm. Den statiske bæreevne er 4000 kg, mens den dynamiske bæreevne er 2000 kg ved 6 km/t og 2400 kg ved 4 km/t. Hjulet anvendes blandt andet i luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, AMR-systemer, bilindustri OEM, hos keramik- og glasproducenter, i produktions- og platformvogne samt tunge AGV-systemer.

300 mm
355 mm
2400 kg
300 mm
355 mm
2400 kg
Varianter
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 300 mm
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 300 mm
Kappa load
9651FTP300P64 CL97

Kappa load er et drejeligt hjul med retningsbremse til tung intern transport. Montagen sker via en rektangulær plade, der sikrer stabil fastgørelse til understellet. Gaflen er fremstillet i støbejern eller smedet jern, hvilket giver høj stivhed, stor modstandsdygtighed over for slag og lang levetid under hårde driftsforhold. Dyb rillet rulleleje i drejekransen sikrer let drejning selv under stor last. Hjulet har en diameter på 300 mm, en fælg af støbejern og en hjulbane af støbt polyuretan, der kombinerer høj bæreevne med skånsom kørsel. Præcisionskugleleje giver lav rullemodstand. Byggehøjden er 355 mm. Den statiske bæreevne er 4000 kg, mens den dynamiske bæreevne er 2000 kg ved 6 km/t og 2400 kg ved 4 km/t. Hjulet anvendes bl.a. i tunge AGV-systemer, AMR-systemer, produktions- og platformvogne samt lufthavnsudstyr.

300 mm
355 mm
2400 kg
300 mm
355 mm
2400 kg