Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!
Kappa load er et drejeligt hjul med totalbremse, medløbende, til tung intern transport. Montagen sker via en rektangulær plade, der giver en stabil fastgørelse til understellet. Gaflen er fremstillet i støbejern eller smedet jern, hvilket giver høj stivhed og stor slagfasthed, mens drejekransen med dybt rillet rulleleje sikrer let drejning under last. Hjulet har en diameter på 250 mm, fælg af støbejern og hjulbane af støbt polyuretan, der kombinerer lav rullemodstand med høj slidstyrke, samt præcisionskugleleje for jævn kørsel. Byggehøjden er 305 mm. Den statiske bæreevne er 3600 kg, og den dynamiske bæreevne er 1800 kg ved 6 km/t samt 2160 kg ved 4 km/t. Typiske anvendelser er luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, AMR-systemer, bilindustri OEM, keramik- og glasproducenter, produktions- og platformvogne samt tunge AGV-systemer.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
9652FTP250P64 CL97
EAN
4031582314793
S4-materialenummer
990830398
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul med Totalbremse, Medløbende
Samlet bredde
140 mm
Belastning ved 4 km/t
2160 kg
Belastning ved 6 km/t
1800 kg
Belastning Statisk
3600 kg
Byggehøjde
305 mm
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-10 °C
Samlet vægt
16,55 kg
Produktnavn
Kappa load
Standard
EN12533 – Sværlasthjul
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Rektangulær plade
Pladehullets diameter
15 mm
Længde på pladehul (maksimum)
105 mm
Pladehullets bredde (maksimum)
140 mm
Pladelængde
175 mm
Pladebredde
140 mm
Gaffel
Farve
Zink-jern (gennemsigtig)
Gaffel Form
Bred, Forstærket
Materialer til boliger
Støbejern eller smedet jern, tungt
Drejekrans
Dyb rillet Rulleleje
Udfaldsdiameter
390 mm
Udladning
65 mm
Udfaldsradius
195 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
92 Shore A
Hårdhed af Hjulbane (D)
42 Shore D
Fælgmateriale
Støbejern
Hjulbanemateriale
Polyuretan, Støbt
Hjulbane bredde
80 mm
Diameter
250 mm
Fælgbredde
80 mm
Trådfang
Med trådfang
Aksel
Skruet med møtrik
Leje
Præcisionskugleleje
Hjul farve
Honninggul (RAL1005)
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
Stærk konstruktion
Hus af tungt stål til høj bæreevne
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
Drejeligt Hjul 250 mm
Drejeligt Hjul 250 mm
Kappa load
9650FTP250P64 CL97

Kappa load er et drejeligt hjul, der monteres via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker fastgørelse. Gaflen er fremstillet i støbejern eller smedet jern, hvilket giver høj stivhed og stor modstandsdygtighed over for slag, mens drejekransen med dyb rillet rulleleje sikrer en let og præcis drejebevægelse under belastning. Hjulet har en diameter på 250 mm og en fælg af støbejern med en hjulbane af støbt polyuretan, der kombinerer lav rullemodstand med høj slidstyrke, og præcisionskuglelejer sikrer lav friktion og lang levetid. Byggehøjden er 305 mm. Den statiske bæreevne er 3600 kg, mens den dynamiske bæreevne er 1800 kg ved 6 km/t og 2160 kg ved 4 km/t. Typiske anvendelser er luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, AMR-systemer, bilindustri OEM, keramik- og glasproducenter, produktions- og platformvogne samt tunge AGV-systemer.

250 mm
305 mm
2160 kg
250 mm
305 mm
2160 kg
Varianter
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 250 mm
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 250 mm
Kappa load
9651FTP250P64 CL97

Kappa load er et drejeligt hjul med retningsbremse, udviklet til krævende intern transport som tunge AGV- og AMR-systemer, produktions- og platformvogne, bilindustri OEM, keramik- og glasproducenter samt luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr. Montering sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil og sikker fastgørelse til køretøjets understel. Gaflen er fremstillet i støbejern eller smedet jern, hvilket giver høj stivhed og stor modstandsdygtighed over for slag, mens drejekransen er udført med dyb rillet rulleleje for præcis og let drejning under last. Hjulet har en diameter på 250 mm, en fælg i støbejern og en hjulbane af støbt polyuretan, og er lejret i præcisionskugleleje for lav rullemodstand. Byggehøjden er 305 mm. Den statiske bæreevne er 3600 kg, mens den dynamiske bæreevne er 1800 kg ved 6 km/t og 2160 kg ved 4 km/t.

250 mm
305 mm
2160 kg
250 mm
305 mm
2160 kg