Drejeligt Hjul med Totalbremse, Medløbende 250 mm
Kappa load
Ordrenummer:
990830398
EAN:
4031582314793
Varenummer:
9652FTP250P64 CL97
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Stærk konstruktion
Kappa load er et drejeligt hjul med totalbremse, medløbende, der er udstyret med en rektangulær plade som beslag. Huset er frems...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Kappa load er et drejeligt hjul med totalbremse, medløbende, der er udstyret med en rektangulær plade som beslag. Huset er fremstillet af støbejern eller smedet jern, tungt, og anvender et dyb rillet rulleleje som svingningsleje for optimal bevægelighed. Hjulet består af en støbejern krop med støbt polyuretan løbebane og er monteret med præcisionskugleleje for maksimal holdbarhed og præcision. Hjuldiameteren er 250 mm, og den samlede højde udgør 305 mm. Den dynamiske bæreevne er 2160 kg ved 4 km/h og 1800 kg ved 6 km/h, mens den statiske bæreevne når op på 3600 kg. Produktet er specielt udviklet til krævende anvendelser inden for luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, AMR-systemer, bilindustri OEM, keramik- og glasproducenter, produktions- og platformvogne samt tunge AGV-systemer.
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
Stærk konstruktion
Hus af tungt stål til høj bæreevne