Drejeligt Hjul med Totalbremse 75 mm
Agila
EAN:
4031582341119
Varenummer:
2477DYK075R07-Ø31-35
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Variable monteringsmuligheder
Agila er et drejeligt hjul med totalbremse, udviklet til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejeh...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Agila er et drejeligt hjul med totalbremse, udviklet til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Fastgørelsen sker via en syntetisk ekspander, rund, som monteres direkte i røret. Angiv den påkrævede indvendige diameter for røret ved bestilling. Gaflen er fremstillet af stålplade, og drejekransen er udført med dobbelt kuglekrans, hvilket sikrer let drejning og stabil føring under belastning. Hjulet har en diameter på 75 mm og en fælg af bladstål, mens hjulbanen består af massiv gummi sort, elektrisk ledende, der giver skånsom kørsel og afleder statisk elektricitet. Kegle-kugleleje sikrer lav rullemodstand og præcis føring af hjulet. Byggehøjden er 103 mm. Den statiske bæreevne er 110 kg, og den dynamiske bæreevne er 55 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Primære egenskaber
Montering
Gaffel
Hjul
Håndtags-sæt
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
Certificeret ledningsevne
Ledende version til at beskytte brugere og elektriske enheder mod elektrostatisk afladning