Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Agila er et drejeligt hjul med totalbremse, udviklet til anvendelse i plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Fastgørelsen sker via bolthul, og hjulene kan monteres med standardskruer af enhver længde. Gaflen er fremstillet i stålplade og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som sikrer en let og præcis drejebevægelse samt høj stabilitet under belastning. Hjulet har en diameter på 75 mm og en fælg i bladstål med en hjulbane af massiv gummi i sort, der er elektrisk ledende og dermed afleder statisk elektricitet. Kegle-kugleleje i hjulnavet sikrer lav rullemodstand, jævn kørsel og lang levetid. Byggehøjden er 100 mm. Den statiske bæreevne er 110 kg, mens den dynamiske bæreevne er 55 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
2477DYK075P30-11
EAN
4031582335019
S4-materialenummer
990004957
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul med Totalbremse
Samlet bredde
43 mm
Belastning ved 3 km/t
55 kg
Belastning Statisk
110 kg
Byggehøjde
100 mm
Temperaturområde (maksimum)
85 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
0,4 kg
Produktnavn
Agila
Standard
EN12530 - Hjul til Apparater
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Tip
Hjulene kan monteres med standardskruer af enhver længde.
Monteringstype
Bolthul
Bolt Huldiameter
11 mm
Gaffel
Farve
Blå-kromatiseret
Gaffel Form
Bred
Materialer til boliger
Stålplade, medium
Drejekrans
Drejekrans med dobbelt kuglekrans
Dome-diameter
43 mm
Udfaldsdiameter
160 mm
Udladning
24 mm
Udfaldsradius
80 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
80 Shore A
Fælgmateriale
Bladstål
Hjulbanemateriale
Massiv gummi sort, elektrisk ledende
Hjulbane bredde
25 mm
Diameter
75 mm
Fælgbredde
25 mm
Trådfang
Med trådfang
Leje
Kegle-kugleleje
Hjul farve
Blå-kromatiseret
Håndtags-sæt
Tip
Hjulene kan monteres med standardskruer af enhver længde.
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
Variable monteringsmuligheder
Forskellige monteringsmål til en bred vifte af anvendelser
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
Hjul 75 mm
Puretech
DIK 075x25-Ø6,1

Puretech er et hjul til montering i hjulbeslag og anvendes bl.a. til stilladser, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, affaldshåndteringsudstyr, arbejdsborde og transportudstyr. Hjulet har en diameter på 75 mm, en fælg af bladstål og en hjulbane af massiv gummi, uden afsmitning, med en bredde på 25 mm. Navlængden er 28 mm, og akselhullets diameter er 6 mm. Hjulet er udstyret med kegle-kugleleje, som sikrer let rulning. Den statiske bæreevne er 110 kg, mens den dynamiske bæreevne er 55 kg ved en hastighed på 3 km/t.

75 mm
55 kg
75 mm
55 kg
Spring produktgalleriet over

Matchende produkter

Varianter
Drejeligt Hjul 75 mm
Drejeligt Hjul 75 mm
Agila
2470DYK075P30-11

Agila er et drejeligt hjul med bolthul som fastgørelse, hvilket gør det muligt at montere hjulene med standardskruer af enhver længde. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver en stabil og formfast konstruktion, og drejekransen er udført med dobbelt kuglekrans, som sikrer let drejning og præcis styring. Hjulet har en diameter på 75 mm og en fælg af bladstål, mens hjulbanen består af sort massiv gummi, der er elektrisk ledende og dermed afleder statisk elektricitet. Et kegle-kugleleje i hjulet sikrer lav rullemodstand og god optagelse af både radiale og aksiale kræfter. Byggehøjden er 100 mm. Den statiske bæreevne er 110 kg, og den dynamiske bæreevne er 55 kg ved en hastighed på 3 km/t. Typiske anvendelser er plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays.

75 mm
100 mm
55 kg
75 mm
100 mm
55 kg