Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Agila er et drejeligt hjul med totalbremse, udviklet til krævende anvendelser som plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Fastgørelsen sker via en syntetisk ekspander, firkantet, som monteres direkte i røret; angiv den påkrævede indvendige diameter for røret ved bestilling. Gaflen er fremstillet af stålplade og udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som sikrer let og præcis drejning samt høj stabilitet. Hjulet har en diameter på 75 mm, en fælg af bladstål og en hjulbane af massiv gummi, uden afsmitning, der skåner gulvet. Hjulet er lejret i et kegle-kugleleje, som giver lav rullemodstand. Byggehøjden er 103 mm. Den statiske bæreevne er 110 kg, mens den dynamiske bæreevne er 55 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
2477DIK075R47-36-40
EAN
4031582325942
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul med Totalbremse
Belastning ved 3 km/t
55 kg
Belastning Statisk
110 kg
Byggehøjde
103 mm
Temperaturområde (maksimum)
40 °C
Temperaturområde (minimum)
-10 °C
Samlet vægt
0,43 kg
Produktnavn
Agila
Standard
EN12530 - Hjul til Apparater
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Tip
Angiv den påkrævede indvendige diameter for røret ved bestilling.
Monteringstype
Syntetisk ekspander, firkantet
Expanderbefæstigelse (maksimum)
40 mm
Expanderbefæstigelse (minimum)
36 mm
Gaffel
Farve
Blå-kromatiseret
Gaffel Form
Bred
Materialer til boliger
Stålplade, medium
Drejekrans
Drejekrans med dobbelt kuglekrans
Udfaldsdiameter
160 mm
Udladning
24 mm
Udfaldsradius
80 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
80 Shore A
Fælgmateriale
Bladstål
Hjulbanemateriale
Massiv gummi, uden afsmitning
Hjulbane bredde
25 mm
Diameter
75 mm
Trådfang
Med trådfang
Leje
Kegle-kugleleje
Håndtags-sæt
Tip
Angiv den påkrævede indvendige diameter for røret ved bestilling.
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
Variable monteringsmuligheder
Forskellige monteringsmål til en bred vifte af anvendelser
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
Expander
Kompl. Bef. R47/32-35 montiert

Expander er et tilbehør til hjul, som anvendes til fastgørelse af hjulet i rørformede stel- og understelskonstruktioner. Expanderen er beregnet til en monteringsdiameter på 32 mm til 35 mm, svarende til rørets indvendige diameter, og sikrer en centreret og stabil montering inden for dette område. Ved tilspænding udvider den sig mod rørets inderside og danner en kraftoverførende forbindelse uden svejsning eller gevind. Med en vægt på 0,17 kg belaster komponenten konstruktionen minimalt.

Tilbehør
Expander
Kompl. Bef. R47/36-40 montiert

Expander er et tilbehør til hjul, der anvendes til fastgørelse af hjul med tap i rørprofiler. Expanderen er dimensioneret til rør med en indvendig diameter fra 36 mm til 40 mm, hvilket giver et sikkert og spillefrit greb i røret. Med en vægt på kun 0,18 kg bidrager komponenten minimalt til konstruktionens samlede vægt. Expanderen muliggør en enkel montering uden svejsning eller gevindskæring og er velegnet til både nykonstruktioner og eftermontering på eksisterende stel.

Hjul 75 mm
Puretech
DIK 075x25-Ø6,1

Puretech er et hjul til montering i hjulbeslag og anvendes bl.a. til stilladser, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, affaldshåndteringsudstyr, arbejdsborde og transportudstyr. Hjulet har en diameter på 75 mm, en fælg af bladstål og en hjulbane af massiv gummi, uden afsmitning, med en bredde på 25 mm. Navlængden er 28 mm, og akselhullets diameter er 6 mm. Hjulet er udstyret med kegle-kugleleje, som sikrer let rulning. Den statiske bæreevne er 110 kg, mens den dynamiske bæreevne er 55 kg ved en hastighed på 3 km/t.

75 mm
55 kg
75 mm
55 kg
Tilbehør
Expander
Kompl. Bef. R47/24-27 montiert

Expander er et tilbehør til hjul, som anvendes til sikker fastgørelse af hjulet i rørprofiler. Expanderen passer til en indvendig rørdiameter fra 24 mm til 27 mm, hvilket giver fleksibilitet ved montage i forskellige rørdimensioner. Ved tilspænding udvider expanderen sig mod rørets inderside og skaber en stabil, kraftbaseret forbindelse. Med en vægt på kun 0,14 kg bidrager komponenten minimalt til den samlede konstruktionsvægt.

Tilbehør
Expander
Kompl. Bef. R47/27-30 montiert

Expander er et tilbehør til hjul, der anvendes til fastgørelse af hjul med tap i rør eller profiler med indvendig åbning. Expanderen passer til en indvendig diameter fra 27 mm til 30 mm, hvilket giver en sikker og centreret montering inden for dette spænd. Ved montering spændes expanderen ud mod rørets inderside, så der opnås en kraftoverførende forbindelse uden yderligere bearbejdning af røret. Med en vægt på 0,14 kg bidrager komponenten minimalt til konstruktionens samlede vægt.

Spring produktgalleriet over

Matchende produkter

Varianter
Drejeligt Hjul 75 mm
Drejeligt Hjul 75 mm
Agila
2470DIK075R47-36-40

Agila er et drejeligt hjul udviklet til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Fastgørelsen sker via en syntetisk ekspander, firkantet, som monteres direkte i rørenden; angiv den påkrævede indvendige diameter for røret ved bestilling. Gaflen er fremstillet af stålplade og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der sikrer præcis og let drejning under belastning. Hjulet har en diameter på 75 mm, en fælg af bladstål og en hjulbane af massiv gummi, uden afsmitning, som skåner gulvbelægninger og giver rolig kørsel. Hjulet er lejret i et kegle-kugleleje, som giver lav rullemodstand og høj driftssikkerhed. Byggehøjden er 103 mm. Den statiske bæreevne er 110 kg, mens den dynamiske bæreevne er 55 kg ved en hastighed på op til 3 km/t.

75 mm
103 mm
55 kg
75 mm
103 mm
55 kg