Drejeligt Hjul med Totalbremse 75 mm
Agila
EAN:
4031582325911
Varenummer:
2477DIK075R47-24-27
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Variable monteringsmuligheder
Agila er et drejeligt hjul med totalbremse, udviklet til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejeh...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Agila er et drejeligt hjul med totalbremse, udviklet til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Monteringen sker via en firkantet syntetisk ekspander, der giver en sikker fastgørelse i firkantrør. Angiv den påkrævede indvendige diameter for røret ved bestilling. Gaflen er fremstillet af stålplade og udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som giver let og præcis drejning samt høj stabilitet under belastning. Hjulet har en diameter på 75 mm og en fælg af bladstål, mens hjulbanen er udført i massiv gummi, uden afsmitning, der skåner gulvbelægningen. Et kegle-kugleleje i fælgen sikrer lav rullemodstand og jævn kørsel. Byggehøjden er 103 mm. Den statiske bæreevne udgør 110 kg, mens den dynamiske bæreevne er 55 kg ved en hastighed på 3 km/t.