Drejeligt Hjul med Totalbremse 75 mm
Agila
EAN:
4031582325898
Varenummer:
2477DIK075R07-Ø31-35
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Variable monteringsmuligheder
Agila er et drejeligt hjul med totalbremse, der er udviklet til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler,...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Agila er et drejeligt hjul med totalbremse, der er udviklet til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Fastgørelsen sker med en rund syntetisk ekspander, der monteres i rørets indvendige diameter, og den påkrævede indvendige diameter for røret skal angives ved bestilling. Gaflen er fremstillet i stålplade, hvilket giver en robust og formstabil konstruktion, og er forsynet med drejekrans med dobbelt kuglekrans for let drejning og præcis styring. Hjulet har en diameter på 75 mm og en fælg i bladstål med kegle-kugleleje, som reducerer friktion og slid. Hjulbanen er af massiv gummi uden afsmitning, så gulvene ikke mærkes. Byggehøjden er 103 mm. Den statiske bæreevne er 110 kg, mens den dynamiske bæreevne er 55 kg ved en hastighed på 3 km/t.