Drejeligt Hjul med Totalbremse 75 mm
Agila
EAN:
4031582325874
Varenummer:
2477DIK075R07-Ø24-27
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Variable monteringsmuligheder
Agila er et drejeligt hjul med totalbremse, udviklet til krævende anvendelser i plejesenge, cateringvogne og madudleveringssyste...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Agila er et drejeligt hjul med totalbremse, udviklet til krævende anvendelser i plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Fastgørelsen sker via en syntetisk ekspander, rund, som monteres i rørets indvendige diameter; angiv den påkrævede indvendige diameter for røret ved bestilling. Gaflen er fremstillet i stålplade, medium, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der sikrer præcis og let drejning samt stabil føring under belastning. Hjulet har en diameter på 75 mm, en fælg i bladstål og en hjulbane i massiv gummi, uden afsmitning, mens et kegle-kugleleje giver lav rullemodstand og jævn kørsel. Byggehøjden er 103 mm. Den statiske bæreevne er 110 kg, og den dynamiske bæreevne er 55 kg ved en hastighed på 3 km/t.