Drejeligt Hjul med Totalbremse 150 mm
Linea
EAN:
4031582411829
Varenummer:
5947UAP150P51 ral7001
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Farvetilpasning
Linea er et Drejeligt Hjul med Totalbremse, udviklet til mobile udstyrsløsninger, hvor præcis manøvrering og sikker fastlåsning ...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Linea er et Drejeligt Hjul med Totalbremse, udviklet til mobile udstyrsløsninger, hvor præcis manøvrering og sikker fastlåsning er afgørende. Fastgørelsen sker via en Rektangulær plade, som muliggør en stabil og enkel montage på understelskonstruktioner. Gaflen er fremstillet i Polyamid, og drejekransen er udført med Præcisionskugleleje, hvilket sikrer let drejning, lav friktion og ensartet styring. Hjulet har en diameter på 150 mm med en fælg i Polyamid og en hjulbane af Polyuretan, Indsprøjtet, der kombinerer god slidstyrke med lydløs kørsel og skånsom kontakt med gulvet. Hjullejet er et Præcisionskugleleje, som giver lav rullemodstand. Byggehøjden er 170 mm. Den statiske bæreevne er 220 kg, mens den dynamiske bæreevne er 110 kg ved en hastighed på 3 km/t. Hjulet egner sig blandt andet til hospitaler, plejehjem, plejesenge, patientløftere og kontormøbler.
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
Brugervenligt farveskema
Grøn kickstop-pedal til retningslås og rød kickstop-pedal til total lås
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
Fascinerende billedtryk
Hjulafdækninger kan trykkes med næsten ethvert motiv